HjemUndervognRullende komponenterLarvebåndsrullegrupper245-9946: RULLEGRUPPE - DF
HjemUndervognRullende komponenterLarvebåndsrullegrupper245-9946: RULLEGRUPPE - DF
245-9946: RULLEGRUPPE - DF

Larvebåndsrulle

Mærke: Cat

Produktbilleder
245-9946: RULLEGRUPPE - DF
245-9946: RULLEGRUPPE - DF
245-9946: RULLEGRUPPE - DF
245-9946: RULLEGRUPPE - DF
245-9946: RULLEGRUPPE - DF

Larvebåndsrulle

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 245-9946

Måleenheder

USMetrisk
Boltstørrelse (tommer): 1/2
Flangediameter (mm): 290,0
Boltstørrelse (mm): 1/2
Slidbanediameter (mm): 250,0
Flangediameter (tommer): 11,42
Flangetype: Dobbelt flange
Slidbanediameter (tommer): 9,843
Application: High Temperature Application
Link Outside Spread (mm): 272.7
Mounting Width (mm): 375.16
Shaft Length (mm): 491
Inside Spread (mm): 103.5
Shaft OD (in): 4.49
Inside Spread (in): 4.075
Mounting Width (in): 14.77
Carrier Roller Compatible: No
Link Outside Spread (in): 10.736
Outer Flange Diameter (mm): 290
Shaft OD (mm): 114.05
Shaft Length (in): 19.331
UC System: HD
Outer Flange Diameter (in): 11.417
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 245-9946

Vi har i øjeblikket ingen oplysninger om kompatibilitet for denne reservedel.

NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet