Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్అండర్ క్యారేజ్రోలింగ్ కాంపోనెంట్‌లుట్రాక్ రోలర్ గ్రూప్‌లు245-9946: రోలర్ గ్రూప్-DF
హోమ్అండర్ క్యారేజ్రోలింగ్ కాంపోనెంట్‌లుట్రాక్ రోలర్ గ్రూప్‌లు245-9946: రోలర్ గ్రూప్-DF
245-9946: రోలర్ గ్రూప్-DF

ట్రాక్ రోలర్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
245-9946: రోలర్ గ్రూప్-DF
245-9946: రోలర్ గ్రూప్-DF
245-9946: రోలర్ గ్రూప్-DF
245-9946: రోలర్ గ్రూప్-DF
245-9946: రోలర్ గ్రూప్-DF

ట్రాక్ రోలర్

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 245-9946 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
ట్రెడ్ వ్యాసం (mm): 250.0
ఫ్లాంజ్ వ్యాసం (ఇంచులలో): 11.42
ఫ్లాంజ్ రకం: డబుల్ ఫ్లాంజ్ (అచ్చు)
బోల్ట్ పరిమాణం (ఇంచులలో): 1/2
ఫ్లాంజ్ వ్యాసం (mm): 290.0
ట్రెడ్ వ్యాసం (ఇంచులలో): 9.843
బోల్ట్ పరిమాణం (mm): 1/2
Application: High Temperature Application
Link Outside Spread (mm): 272.7
Mounting Width (mm): 375.16
Shaft Length (mm): 491
Inside Spread (mm): 103.5
Shaft OD (in): 4.49
Inside Spread (in): 4.075
Mounting Width (in): 14.77
Carrier Roller Compatible: No
Link Outside Spread (in): 10.736
Outer Flange Diameter (mm): 290
Shaft OD (mm): 114.05
Shaft Length (in): 19.331
UC System: GD,HD,HDXL
Outer Flange Diameter (in): 11.417
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 245-9946కి అనుకూల మోడల్‌లు

ఈ భాగానికి సంబంధించి ప్రస్తుతం మా వద్ద అనుకూలత సమాచారం లేదు.

కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది