Caterpillar

Tilføj udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater

Vælg butik

Du kan udfylde dine skatteoplysninger her, når du vil.
Registrér dig
Caterpillar
Du kan udfylde dine skatteoplysninger her, når du vil.

Vælg butik

For prisfastsættelse og tilgængelighed

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

Du kan udfylde dine skatteoplysninger her, når du vil.
HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætVedligeholdelse246-7519: INDSATS SÆT
HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætVedligeholdelse246-7519: INDSATS SÆT
246-7519: INDSATS SÆT

Mærke: Cat

Produktbilleder
246-7519: INDSATS SÆT
246-7519: INDSATS SÆT

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
Dele i dette sæt

Der er i øjeblikket ingen dele, som er tilknyttet til dette sæt.

Hvis du har brug for yderligere oplysninger, skal du kontakt din forhandler

Besøg os

eller brug vores Kontaktformular
.

BeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 246-7519

Måleenheder

USMetrisk
Length x Width (mm): 101.6 X 76.2
Length x Width (in): 4 x 3
Internal Thread: M24-3
Material: Steel
Weight (kg): 0,91
Weight (lb): 2,0
Størrelse på udtag (mm): M33-2
Udvendig gevindstørrelse (mm): M33-2
Forsænkningsdiameter (mm): 33,3
Indføringslængde (tommer): 1,3
Borediameter, udtag (mm): 31
Indvendig gevindstørrelse (mm): M24-3
Indføringslængde (mm): 33,0
Forsænkningsdiameter (tommer): 1,3
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 246-7519

Vi har i øjeblikket ingen oplysninger om kompatibilitet for denne reservedel.

NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet