Hjem249-0508: NUT
Hjem249-0508: NUT
249-0508: NUT

Mærke: Cat

fallback-image
Afbrudt
249-0508: NUT
Kontakt din forhandler for at få udskiftningsmuligheder.

Mærke: Cat

Tilføj din maskine for at se, om denne reservedel passer, eller om der er muligheder for reparation.
Passer den?Tilføj din maskine for at se, om denne reservedel passer, eller om der er muligheder for reparation.
Tilføj udstyr
Passer reservedelen eller ønsker du reparation? Tilføj din maskine for at se, om denne reservedel passer, eller om der er muligheder for reparation.
AFBRUDT
Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Reservedelsdiagram for 249-0508
Vis detaljerede diagrammer over reservedele
Tilføj dit udstyr
Beskrivelse af reservedelsnummer 249-0508

Vi arbejder stadig på at tilføje en beskrivelse for denne reservedel.

Specifikationer for reservedelsnummer 249-0508

Måleenheder

USMetrisk
Materiale: Messinglegering
Thread Size (in): 0
Nut Type: Hex
Thread Size (mm): M8
Thread Size (dia x pitch) (mm): M8x1.25
Class or Grade: Brass Bronze Copper
Drive (in): 0.512
Thickness (mm): 6,5
Thickness (in): 0,256
Drive (mm): 13,0
Hand of Thread: RH
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 249-0508

Vi har i øjeblikket ingen oplysninger om kompatibilitet for denne reservedel.

NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet