Home249-0508: PORCA
Home249-0508: PORCA
249-0508: PORCA

Marca: Cat

fallback-image
Descontinuado
249-0508: PORCA
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
Descrição do número de série 249-0508

Ainda estamos trabalhando para adicionar uma descrição para esta peça.

Especificações para número de peça 249-0508

Unidades de Medida

EUAMétrica
Material: Liga de Latão
Thread Size (in): 0
Nut Type: Hex
Thread Size (mm): M8
Thread Size (dia x pitch) (mm): M8x1.25
Class or Grade: Brass Bronze Copper
Drive (in): 0.512
Thickness (mm): 6,5
Thickness (in): 0,256
Drive (mm): 13,0
Hand of Thread: RH
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 249-0508

No momento, não há nenhuma informação de compatibilidade dessa peça.

LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto