Hjem271-5029: PAKNING-O-RING
Hjem271-5029: PAKNING-O-RING
271-5029: PAKNING-O-RING

O-ring

Mærke: Cat

Produktbilleder
271-5029: PAKNING-O-RING
271-5029: PAKNING-O-RING

O-ring

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 271-5029

Måleenheder

USMetrisk
Størrelse på instrumentbræt (tommer): 372
Materiale: FKM (90),FKM – Fluoroelastomer,Fluoroelastomergummi (FKM)
Tværsnitsdiameter (tommer): 0,21
Pakning, indvendig diameter (mm): 221,62
Indvendig diameter (mm): 221,62
Ikke kompatibel med: Aminer; Bremsevæsker; Motorkølevæske; Brandbestandige væsker; Ketoner; Damp; Vand
Materialebeskrivelse: FKM leverer overlegen ydelse i de fleste anvendelser, herunder luft, motorolie, dieselbrændstof, hydraulikolie, automatisk transmissionsvæske og biodiesel. De fleste FKM-formuleringer bør ikke bruges sammen med kølevæske/urea. FKM er effektiv i høje temperaturer og har god slidstyrke og skæremodstand.
Noter: Dimensioner og materialebeskrivelser er kun til reference. Farven kan afvige fra billedet.
Tværsnitsdiameter (mm): 5,33
Indvendig diameter (tommer): 8,725
Anvendelser: Højtryks-, højtemperaturanvendelser, der kræver modstand mod luft, brændstof, smøremidler og hydraulikvæsker; ORFS, STORS-tætninger
Temperatur (°C): -40-175
Temperatur (°F): -40-350
Kompatibel med: Diester-smøremidler; Halogenerede kulbrinte (over 100 °C); Meget modstandsdygtig over for kompressionssæt; Petroleumsvæsker; Fosfatestervæsker; Silikonevæsker; Nogle syrer
Material Hardness: 90A
Polymer: FKM (Fluorocarbon)
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 271-5029

UDSTYR

VHS-70/4 S385C

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet