Caterpillar

機種を追加

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません

営業所選択

登録
Caterpillar

営業所選択

価格と在庫情報について

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

営業所選択

機種を追加

ホーム271-5029: Oリング シール
ホーム271-5029: Oリング シール
271-5029: Oリング シール

Oリング

ブランド: Cat

製品画像
271-5029: Oリング シール
271-5029: Oリング シール

Oリング

ブランド: Cat

保証情報
返品ポリシー
説明仕様互換性のあるモデル
部品番号271-5029の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
内径(mm): 221.62
内径(in): 8.725
マテリアル明細: FKMは,航空機,エンジンオイル,ディーゼル燃料,作動油,オートマチック トランスミッション フルード,バイオディーゼルなど,ほとんどの用途で優れた性能を発揮します。ほとんどのFKM配合物は,冷却水/尿素水と一緒に使用しないでください。FKMは高温の場合に効果的で,優れた耐摩耗性と耐切断性を備えています。
互換性なし: アミン。ブレーキ フルード。エンジンクーラント。耐火液。ケトン。蒸気。水
用途: 空気,燃料,潤滑剤,油圧作動油への耐性を必要とする高圧,高温用途。ORFS,STORSシール
互換性あり: ジエステル潤滑剤。ハロゲン化炭化水素(100 °C以上)。圧縮ひずみに強い。石油油水類。リン酸エステル液。シリコン溶液。一部の酸
注記: 寸法と素材の説明は参照用にのみ提供されています。画像と色が異なる場合がございます。
断面直径(mm): 5.33
ダッシュ サイズ(in): 372
断面直径(in): 0.21
温度(°C): -40 ~ 175
温度(°F): -40 ~ 350
マテリアル: FKM(90),FKM - フルオロエラストマー,フルオロエラストマー(FKM)ゴム
シール内径(mm): 221.62
Material Hardness: 90A
Polymer: FKM (Fluorocarbon)
さらに表示
部品番号271-5029と互換性のあるモデル

せん断機-解体/スクラップ

VHS-70/4 S385C

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み