HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætHydraulikPakningssæt til cylinder289-7716: Hydraulisk CYLINDREtætning Standardstørrelse SÆT
Hjem
Opgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætHydraulikPakningssæt til cylinder
289-7716: Hydraulisk CYLINDREtætning Standardstørrelse SÆT
289-7716: Hydraulisk CYLINDREtætning Standardstørrelse SÆT

Cat® pakningssæt til hydrauliske cylindere indeholder alle pakninger, der kræves til en komplet genforsegling af hydraulisk cylinder med nominel standardcylinderboring (op til maks. 0,25 mm (0,010 IN))

Mærke: Cat

Produktbilleder
289-7716: Hydraulisk CYLINDREtætning Standardstørrelse SÆT
289-7716: Hydraulisk CYLINDREtætning Standardstørrelse SÆT

Cat® pakningssæt til hydrauliske cylindere indeholder alle pakninger, der kræves til en komplet genforsegling af hydraulisk cylinder med nominel standardcylinderboring (op til maks. 0,25 mm (0,010 IN))

Mærke: Cat

Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

170-9859: Bægerformet Cat®-pakning
170-9859: Bægerformet Cat®-pakningAntal: 1
165-9285: Læbetætning med en udvendig diameter på 11 mm
165-9285: Læbetætning med en udvendig diameter på 11 mmAntal: 1
095-1628: O-RINGSPAKNING
095-1628: O-RINGSPAKNINGAntal: 2
095-1676: O-ring
095-1676: O-ringAntal: 1
170-9843: 79 mm indvendig diameter buffertætning
170-9843: 79 mm indvendig diameter buffertætningAntal: 1
283-5972: Dæmpertætning
283-5972: DæmpertætningAntal: 1
143-8027: Hydraulic Cylinder Piston Ring
143-8027: Hydraulic Cylinder Piston RingAntal: 2
283-5940: RING
283-5940: RINGAntal: 2
096-1054: 80 mm indre diameter backup ring
096-1054: 80 mm indre diameter backup ringAntal: 1
099-0681: SPÆNDERING/OP
099-0681: SPÆNDERING/OPAntal: 3
9X-3592: 120 mm borediameter i to stykker
9X-3592: 120 mm borediameter i to stykkerAntal: 1
Viser 1 til 11 af 11
BeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 289-7716

Vi arbejder stadig på at tilføje en specifikation for denne reservedel.

Kompatible modeller for reservedelsnummer 289-7716

GRAVEMASKINE

311D LRR 314D LCR 314D CR 312D L 313D 312D 313D2 312D L

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert