AccueilKits de mise à niveau et de réparationKits de réparation et d'entretienCircuit hydrauliqueKits de joints de vérin289-7716: Kit de joints de vérins hydrauliques de taille standard
Accueil
Kits de mise à niveau et de réparationKits de réparation et d'entretienCircuit hydrauliqueKits de joints de vérin
289-7716: Kit de joints de vérins hydrauliques de taille standard
289-7716: Kit de joints de vérins hydrauliques de taille standard

Les kits de joints de vérin hydraulique Cat® contiennent tous les joints nécessaires pour une étanchéification complète nominale standard (jusqu’à 0,25 mm Max (0,010 IN) vérin hydraulique de taille d’alésage

Marque: Cat

Images du produit
289-7716: Kit de joints de vérins hydrauliques de taille standard
289-7716: Kit de joints de vérins hydrauliques de taille standard

Les kits de joints de vérin hydraulique Cat® contiennent tous les joints nécessaires pour une étanchéification complète nominale standard (jusqu’à 0,25 mm Max (0,010 IN) vérin hydraulique de taille d’alésage
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
Description : Les kits de joints de vérin hydraulique Cat® contiennent tous les joints nécessaires pour une réétanchéification complète des vérins hydrauliques. Attributs : Les kits de joints de vérin hydraulique Cat® contiennent des joints Cat® d’origine, dont la plupart sont dotés de matériaux propriétaires et présentent des conceptions brevetées, pour un niveau de compression supérieur et un large éventail d’applications de température. Tous sont adaptés à votre application, ce qui contribue à garantir des performances optimales et une longue durée de vie. De même, étant donné que les kits de joints de vérin hydraulique Cat® contiennent tous les joints nécessaires pour une réétanchéification complète, les clients disposent d’une solution rapide lors des réparations urgentes. Cela garantit une disponibilité et une productivité maximales. Application recommandée : L'application des kits de joints de vérin hydraulique Cat® est spécifique à chaque numéro de pièce d'assemblage de vérin et intègre les améliorations techniques les plus récentes.

Avertissement:Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, y compris le 1,3-butadiène, qui est connu de l'État de Californie pour causer le cancer et des malformations congénitales ou d'autres dommages à la reproduction. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.P65Warnings.ca.gov.

Description : Les kits de joints de vérin hydraulique Cat® contiennent tous les joints nécessaires pour une réétanchéification complète des vérins hydrauliques. Attributs : Les kits de joints de vérin hydraulique Cat® contiennent des joints Cat® d’origine, dont la plupart sont dotés de matériaux propriétaires et présentent des conceptions brevetées, pour un niveau de compression supérieur et un large éventail d’applications de température. Tous sont adaptés à votre application, ce qui contribue à garantir des performances optimales et une longue durée de vie. De même, étant donné que les kits de joints de vérin hydraulique Cat® contiennent tous les joints nécessaires pour une réétanchéification complète, les clients disposent d’une solution rapide lors des réparations urgentes. Cela garantit une disponibilité et une productivité maximales. Application recommandée : L'application des kits de joints de vérin hydraulique Cat® est spécifique à chaque numéro de pièce d'assemblage de vérin et intègre les améliorations techniques les plus récentes.

Avertissement:Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, y compris le 1,3-butadiène, qui est connu de l'État de Californie pour causer le cancer et des malformations congénitales ou d'autres dommages à la reproduction. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.P65Warnings.ca.gov.
Caractéristiques
Caractéristiques

Nous travaillons encore sur l'ajout d'une spécification pour cette pièce.

Modèles compatibles
Modèles compatibles
Excavator
311D LRR314D LCR314D CR312D L313D312D313D2
Mobile Hyd Power Unit
312D L
Voir plus
Excavator
311D LRR314D LCR314D CR312D L313D312D313D2
Informations sur la garantie
politique des retours
Pièces comprises dans ce kit

Aucun résultat disponible.

143-8027: BAGUE
143-8027: BAGUEQuantité: 2
170-9843: Joint tampon de 79 mm de diamètre intérieur
170-9843: Joint tampon de 79 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
283-5972: Joint d'amortisseur
283-5972: Joint d'amortisseurQuantité: 1
165-9285: Joint à lèvre de 11 mm de diamètre extérieur
165-9285: Joint à lèvre de 11 mm de diamètre extérieurQuantité: 1
095-1676: Joint torique
095-1676: Joint toriqueQuantité: 1
095-1628: JOINT - JOINT TORIQUE
095-1628: JOINT - JOINT TORIQUEQuantité: 2
170-9859: Joint en demi-lune Cat®
170-9859: Joint en demi-lune Cat®Quantité: 1
283-5940: BAGUE
283-5940: BAGUEQuantité: 2
096-1054: Bague d'appui de 80 mm de diamètre intérieur
096-1054: Bague d'appui de 80 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
099-0681: ANNEAU INF/SUP
099-0681: ANNEAU INF/SUPQuantité: 3
9X-3592: Joint d'étanchéité en deux parties de 120 mm de diamètre d'alésage
9X-3592: Joint d'étanchéité en deux parties de 120 mm de diamètre d'alésageQuantité: 1
Affichage de 1 à 11 sur 11
DescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Description relative au numéro de pièce 289-7716

Description : Les kits de joints de vérin hydraulique Cat® contiennent tous les joints nécessaires pour une réétanchéification complète des vérins hydrauliques. Attributs : Les kits de joints de vérin hydraulique Cat® contiennent des joints Cat® d’origine, dont la plupart sont dotés de matériaux propriétaires et présentent des conceptions brevetées, pour un niveau de compression supérieur et un large éventail d’applications de température. Tous sont adaptés à votre application, ce qui contribue à garantir des performances optimales et une longue durée de vie. De même, étant donné que les kits de joints de vérin hydraulique Cat® contiennent tous les joints nécessaires pour une réétanchéification complète, les clients disposent d’une solution rapide lors des réparations urgentes. Cela garantit une disponibilité et une productivité maximales. Application recommandée : L'application des kits de joints de vérin hydraulique Cat® est spécifique à chaque numéro de pièce d'assemblage de vérin et intègre les améliorations techniques les plus récentes.

Voir plus
Avertissement:Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, y compris le 1,3-butadiène, qui est connu de l'État de Californie pour causer le cancer et des malformations congénitales ou d'autres dommages à la reproduction. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.P65Warnings.ca.gov.
Spécifications pour le numéro de pièce 289-7716

Nous travaillons encore sur l'ajout d'une spécification pour cette pièce.

Modèles compatibles pour le numéro de pièce 289-7716

EXCAVATOR

311D LRR 314D LCR 314D CR 312D L 313D 312D 313D2

MOBILE HYD POWER UNIT

312D L

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert