Caterpillar

Vælg udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater

Vælg butik

Registrér dig
Caterpillar

Vælg butik

For prisfastsættelse og tilgængelighed

Vælg udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Vælg udstyr

HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætHydraulikGenerelle reparations- og servicesæt til hydraulik293-8350: Pakningssæt
Hjem
Opgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætHydraulikGenerelle reparations- og servicesæt til hydraulik
293-8350: Pakningssæt
293-8350: Pakningssæt

Cat® pakningssæt

Mærke: Cat

Produktbilleder
293-8350: Pakningssæt
293-8350: Pakningssæt
293-8350: Pakningssæt
293-8350: Pakningssæt

Cat® pakningssæt

Mærke: Cat

Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
Dele i dette sæt

Der er i øjeblikket ingen dele, som er tilknyttet til dette sæt.

Hvis du har brug for yderligere oplysninger, skal du kontakt din forhandler

Besøg os

eller brug vores Kontaktformular
.

BeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 293-8350

Måleenheder

USMetrisk
Ca. vægt (kg): 0,01
Ca. vægt (lb): 0,01
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 293-8350

OLIEPRODUKTER

TH48-E70 C15 C13 C18 C11 C9

MINILÆSSER

277D 297D2 XHP 297D2 297D XHP 287D 285XE 289D 279D3 299D 275 285 289D3 255 265 279D 299D3 XE 299D3 299D2 299D2 XHP 275XE 299D XHP 289D3 272D XHP 270XE 250 272D 260 270 262D 265 262D3 246D3 272D3 XE 272D3 272D2 246D 279D3 272D2 XHP

RENDEGRAVER

427F2 414E 416F2 420F2 428F2 426 424B 424 432F2 422F 434E 422E 434F 444F 432F 430F2 415F2 420F 430F 444F2 426 F2 450F 422F2 416E 428F 416F 416C 428E 434F2 415F2 IL

HYDRAULISK MINIGRAVEMASKINE

307E2 305.5E2 301.7CR 306E2 301.8 301.9 304E2 307D 301.6 301.5 304CR 308E2SR 304SR 308E2CR 306E 305E2 303CR 308E 304E2 CR 305.5 GC 309 307 302CR 303.5E2 CR 305.5E2 CR 303 SR 304.5E2 305E2 CR 308E2 SR 303.5E2 308E2 CR 303.5CR 302.7CR 308E2

LARVEBÅNDSDOZER

D6T LGP D10 D6T LGPPAT D5R LGP D6K2 XL D6T XW D6T XL D6K2 LGP D5R2 D6N OEM D5R XL D6N XL D6T D6N D6K D7E D6K LGP D4 D5 D10T2 D6K XL D6T XL PAT D6T XW PAT D6N LGP D6K2 D7E LGP

GUMMIHJULSLÆSSER

IT62G II IT38G II IT38H

MOTOR – MASKINE

C27

MATERIALEHÅNDTERINGSMASKINE

MH3024 MH3037 MH3049 MH3059

LEDDELT LASTVOGN TIL UNDERJORDISK ARBEJDE

AD22

JORDFLYTTENDE KOMPRIMERINGSMASKINE

825 825K 815K 815 836 826 816K 836K 816 826K

OEM-LØSNINGER

CAT WDS

HJULLÆSSER

962 966 972K 972M 972 972L 966 GC 986 950G II 988GC 962H 986H 950H 950K 962L 986K 962K 950M 995 950L 962M 993 926 924 930 938 966F 966L 966K 930K 966M 930M 950 966F II 962M Z 980K HLG 950M Z 950GC 814K 966K XE 990H 972M XE 938G II 993K 966M XE 924K 962G II 980H 980G 980L 980K 992K 980M 938H 938K 938M 994F 926M 994K 994H 982M 930 938 926

MOTOR – LASTVOGN

CX35 TR16-C7.1

TELESKOPLÆSSER

TH3510D TH1055 TH0642 TH357D TH1255 TH0842 TH408D TH408

LARVEBÅNDSLÆSSER

973 953 973D 973K 963D 953K

LEDDELT LASTVOGN MED TIPPELAD

730 740 GC 725 730

SKOVBRUGSPRODUKTER

586C 2864C 2570C 2570D 2470C 573C 573D 563C 563D 2670C 2670D

MOTOR – GENERATORAGGREGAT

C32B INDUSTRIAL C27 INDUSTRIAL

GRAVEMASKINE

308E2 420F2 OEM-LIFT 307E M322F

UDSLÆBNINGSTRAKTOR MED HJUL

555D 535D 545D 525D

HJULDOZER

834 834K 854 824K 814K 814 824 854K 844H

UDSLÆBNINGSTRAKTOR PÅ LARVEBÅND

527

DUMPER

772 770 777 775 773 777G 777E D10R 797 773G LRC 770G 772G 773E 773D 773G 773F 773G OEM 775G 775F 772G OEM 775E 777G 777F 775G OEM 772 770 775G LRC 770G OEM 769D 777E 775D 773E 771D 772G 770G

GRAVEMASKINE PÅ HJUL

M314 MH3026 M315 M322 M320 M318 M319 M316 M317 M314-07 M323F

PRODUKTER TIL UDVIDET MINEDRIFT

R1700 R1700 XE

MOTOR – INDUSTRIEL

C32 C27 C32 C27 C18 C9 C9.3 C32B C11 C13 C15

MOTORGRADER

120M 140M 16GC 12M 24M 160M 140M 2 160M 2

GUMMIHJULSSCRAPER

627 623 621 627K LRC 632 623K LRC 623K 621K 627K 621K OEM

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet