HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerTætninger, pakninger og O-ringeO-ringe2J-1826: 39,27 mm indvendig diameter tætning-O-ring
HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerTætninger, pakninger og O-ringeO-ringe2J-1826: 39,27 mm indvendig diameter tætning-O-ring
2J-1826: 39,27 mm indvendig diameter tætning-O-ring

O-ringe

Mærke: Cat

Produktbilleder
2J-1826: 39,27 mm indvendig diameter tætning-O-ring
2J-1826: 39,27 mm indvendig diameter tætning-O-ring
2J-1826: 39,27 mm indvendig diameter tætning-O-ring
2J-1826: 39,27 mm indvendig diameter tætning-O-ring
2J-1826: 39,27 mm indvendig diameter tætning-O-ring

O-ringe

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 2J-1826

Måleenheder

USMetrisk
Tværsnitsdiameter (mm): 3,53
Tværsnitsdiameter (tommer): 0,139
Materiale: NBR-nitril,NBR (75),Nitril (NBR),Nitril/NBR/HNBR/XNBR-gummi
Indvendig diameter (mm): 39,27
Indvendig diameter (tommer): 1,546
Material Hardness: 75A
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 2J-1826

JORDFLYTTENDE KOMPRIMERINGSMASKINE

825B 836 826B

HJULLÆSSER

988F II 988 994 992 G926 916 G910 988B 988F G916 926 992D 992B 992C 926E 994D 930R 930T 910

LARVEBÅNDSLÆSSER

931C II 935C 935B 939 933 955C 931C 935C II

MARINE PRODUKTER

D337F D342C D342 3512

LEDDELT LASTVOGN MED TIPPELAD

740 740C 740 GC 745C 735C 745

SKOVBRUGSPRODUKTER

345C

LARVEBÅNDSDOZER

D3C II D3C III D4C III D3C D4C II D4B D5C III D4C D5C 192 182 165 163 3 4P D5C PATLGP 834U 834S 5A PAT D5C PAT

GUMMIHJULSLÆSSER

IT18B IT12 IT28 IT28B IT18

GRAVEMASKINE

345B II 345B L 349D L 349D2 L 345C L 345D L VG 345B 345C 345D 345D L 349D2 345B II MH 345C MH 349D 345D 345C 349D L 349D2 345C L

HJULDOZER

834 824B 834B 824

UDSTYR

931 D3

UDSLÆBNINGSTRAKTOR PÅ LARVEBÅND

53

DUMPER

777E 777 777E 777C 777D 777F 769 769B 776D

GRAVEMASKINE PÅ HJUL

W345C MH W345B II

MOTOR – INDUSTRIEL

D342 D342C G342C

MOTORGRADER

12G 16 12F 140G 16G 14G 14E

GUMMIHJULSSCRAPER

650B 666 660B 641 651 657 666B

RIPPER SCARIFIER

12G 130G 140G 16G

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet