Caterpillar

機種を選択

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません。再試行します。
登録
Caterpillar

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

機種を選択

ホーム金具類,シール,消耗品シール,ガスケット,OリングOリング2J-1826: 39.27mm 内径シールOリング
ホーム
金具類,シール,消耗品シール,ガスケット,OリングOリング
2J-1826: 39.27mm 内径シールOリング
2J-1826: 39.27mm 内径シールOリング

Oリング

ブランド: Cat

製品画像
2J-1826: 39.27mm 内径シールOリング
2J-1826: 39.27mm 内径シールOリング
2J-1826: 39.27mm 内径シールOリング
2J-1826: 39.27mm 内径シールOリング
2J-1826: 39.27mm 内径シールOリング

Oリング
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
よく一緒に購入されている品目
2J-18262J-1826
3J-19073J-1907
3K-03603K-0360
すべての部品を表示
説明仕様互換性のあるモデル
2J-1826の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
部品番号2J-1826の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
断面直径(mm): 3.53
断面直径(in): 0.139
マテリアル: NBR(75),NBR - ニトリル,ニトリル(NBR),ニトリル/NBR/HNBR/XNBRゴム
内径(mm): 39.27
内径(in): 1.546
Material Hardness: 75A
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
さらに表示
部品番号2J-1826と互換性のあるモデル

ホイールドーザ

834 824B 834B 824 988F II 988 994 992 G926 916 G910 988B 988F G916 926 992D 992B 992C 926E 994D 930R 930T

船舶関連製品

D337F D342C D342 3512

ホイールトラクタスクレーパ

650B 666 660B 641 651 657 666B

ブルドーザ

D3C II D3C III D4C III D3C D4C II D4B D5C III D4C D5C 192 182 165 163 3 4P D5C PATLGP 834U 834S 5A PAT D5C PAT

油圧ショベル

345B II 345B L 349D L 349D2 L 345C L 345D L VG 345B 345C 345D 345D L 349D2 345B II MH 345C MH 349D 345D 345C 349D L 349D2 345C L

ワークツール

931 D3

ダンプトラック

777E 777 777E 777C 777D 777F 769 769B 776D

林業製品

345C

エンジン - 産業用

D342 D342C G342C

モータグレーダ

12G 16 12F 140G 16G 14G 14E

アーティキュレートダンプトラック

740 740C 740 GC 745C 735C 745

インテグレーテッドツールキャリヤ

IT18B IT12 IT28 IT28B IT18

ホイールローダ

910

履帯式ローダ

931C II 935C 935B 939 933 955C 931C 935C II

土木工事用コンパクタ

825B 836 826B

ホイール油圧ショベル

W345C MH W345B II

履帯式スキッダ

53

RIPPER SCARIFIER

12G 130G 140G 16G

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください