Caterpillar
Ingen foreslåede resultater. Prøv igen.
Registrér dig
Caterpillar

Søg efter reservedelsnummer eller -navn
HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætHydraulikGenerelle reparations- og servicesæt til hydraulik307-6273: Hydraulisk CYLINDREtætning Standardstørrelse SÆT
Hjem
Opgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætHydraulikGenerelle reparations- og servicesæt til hydraulik
307-6273: Hydraulisk CYLINDREtætning Standardstørrelse SÆT
307-6273: Hydraulisk CYLINDREtætning Standardstørrelse SÆT

Cat® pakningssæt til hydrauliske cylindere indeholder alle pakninger, der kræves til en komplet genforsegling af hydraulisk cylinder med nominel standardcylinderboring (op til maks. 0,25 mm (0,010 IN))

Mærke: Cat

Produktbilleder
307-6273: Hydraulisk CYLINDREtætning Standardstørrelse SÆT
307-6273: Hydraulisk CYLINDREtætning Standardstørrelse SÆT

Cat® pakningssæt til hydrauliske cylindere indeholder alle pakninger, der kræves til en komplet genforsegling af hydraulisk cylinder med nominel standardcylinderboring (op til maks. 0,25 mm (0,010 IN))

Mærke: Cat

Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

289-2935: 50,80 mm stangdiameter hydraulisk buffertætning
289-2935: 50,80 mm stangdiameter hydraulisk buffertætningAntal: 1
6J-1972: 76 mm borediameter 2-delt tætning
6J-1972: 76 mm borediameter 2-delt tætningAntal: 1
6J-5731: 69,61 mm indvendig diameter gummi backup ring
6J-5731: 69,61 mm indvendig diameter gummi backup ringAntal: 1
4T-5613: 50,80 mm plastring med indvendig diameter
4T-5613: 50,80 mm plastring med indvendig diameterAntal: 1
223-3353: 76,20 mm borediameter stempelslidring
223-3353: 76,20 mm borediameter stempelslidringAntal: 1
6H-3977: O-ringstætning med indvendig diameter på 72,62 mm
6H-3977: O-ringstætning med indvendig diameter på 72,62 mmAntal: 1
215-1942: 43,55 mm indvendig diameter backup ring
215-1942: 43,55 mm indvendig diameter backup ringAntal: 1
421-4023: 50,75 mm indvendig diameter U-Cup tætning
421-4023: 50,75 mm indvendig diameter U-Cup tætningAntal: 1
308-1845: 48,74 mm indvendig diameter dobbelt læbeviskerforsegling
308-1845: 48,74 mm indvendig diameter dobbelt læbeviskerforseglingAntal: 1
188-2199: 42,52 mm indvendig diameter pakning-O-ring
188-2199: 42,52 mm indvendig diameter pakning-O-ringAntal: 1
Viser 1 til 10 af 10
BeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 307-6273

Vi arbejder stadig på at tilføje en specifikation for denne reservedel.

Kompatible modeller for reservedelsnummer 307-6273

MOTORGRADER

140M 16M 120M 14M 160M 2 12M 2 140M 2 120M 2 160M

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert