AccueilKits de mise à niveau et de réparationKits de réparation et d'entretienCircuit hydrauliqueKits généraux de réparation et d'entretien de circuit hydraulique307-6273: Kit de joints de vérins hydrauliques de taille standard
Accueil
Kits de mise à niveau et de réparationKits de réparation et d'entretienCircuit hydrauliqueKits généraux de réparation et d'entretien de circuit hydraulique
307-6273: Kit de joints de vérins hydrauliques de taille standard
307-6273: Kit de joints de vérins hydrauliques de taille standard

Les kits de joints de vérin hydraulique Cat® contiennent tous les joints nécessaires pour une étanchéification complète nominale standard (jusqu’à 0,25 mm Max (0,010 IN) vérin hydraulique de taille d’alésage

Marque: Cat

Images du produit
307-6273: Kit de joints de vérins hydrauliques de taille standard
307-6273: Kit de joints de vérins hydrauliques de taille standard

Les kits de joints de vérin hydraulique Cat® contiennent tous les joints nécessaires pour une étanchéification complète nominale standard (jusqu’à 0,25 mm Max (0,010 IN) vérin hydraulique de taille d’alésage

Marque: Cat

Vérifier le prix
Vérifier le prix
Connectez-vous pour consulter votre prix à la consommation
Informations sur la garantie
politique des retours
Pièces comprises dans ce kit

Aucun résultat disponible.

6J-5731: Bague d'appui en caoutchouc de 69,61 mm de diamètre interne
6J-5731: Bague d'appui en caoutchouc de 69,61 mm de diamètre interneQuantité: 1
4T-5613: Bague en plastique de 50,80 mm de diamètre interne
4T-5613: Bague en plastique de 50,80 mm de diamètre interneQuantité: 1
223-3353: Bague d'usure de guide de piston de 76,20 mm de diamètre d'alésage
223-3353: Bague d'usure de guide de piston de 76,20 mm de diamètre d'alésageQuantité: 1
6H-3977: Joint torique de 72,62 mm de diamètre intérieur
6H-3977: Joint torique de 72,62 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
188-2199: Joint torique de 42,52 mm de diamètre intérieur
188-2199: Joint torique de 42,52 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
215-1942: Bague d'appui de 43,55 mm de diamètre interne
215-1942: Bague d'appui de 43,55 mm de diamètre interneQuantité: 1
421-4023: Joint en demi-lune de 50,75 mm de diamètre intérieur
421-4023: Joint en demi-lune de 50,75 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
308-1845: Joint racleur à lèvre double de 48,74 mm de diamètre intérieur
308-1845: Joint racleur à lèvre double de 48,74 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
289-2935: Joint de butée hydraulique de 50,80 mm de diamètre de tige
289-2935: Joint de butée hydraulique de 50,80 mm de diamètre de tigeQuantité: 1
6J-1972: Joint d'étanchéité de 76 mm de diamètre d'alésage en 2 parties
6J-1972: Joint d'étanchéité de 76 mm de diamètre d'alésage en 2 partiesQuantité: 1
Affichage de 1 à 10 sur 10
DescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 307-6273

Nous travaillons encore sur l'ajout d'une spécification pour cette pièce.

Modèles compatibles pour le numéro de pièce 307-6273

NIVELEUSE

140M 120M 14M 160M 2 12M 2 140M 2 120M 2 160M

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert