307-9923: Absorberende pude
HjemVærkstedsforsyningerSikkerhedsforsyninger til værkstedAbsorberingsmiddel- og spildsætAbsorberende midler307-9923: Absorberende pude

307-9923: Absorberende pude

Absorberende pude, kun olie (100 puder)

Mærke: Cat

Produktbilleder

307-9923: Absorberende pude

Beskrivelse af reservedelsnummer 307-9923

Beskrivelse:
Tungt, hvidt absorberende materiale, der bruges til spildfjernelse og dagligdags vedligeholdende absorption af ikke-brændbare petroleumprodukter og petroleumbaserede væsker såsom olie, benzin, kerosin, dieselbrændstof, opløsningsmidler osv.

Egenskaber:
• Absorberer kun petroleumbaserede væsker – ideel til situationer, hvor det ikke er nødvendigt at absorbere vand
• Rullematerialet fungerer fantastisk på fabriksgulve, der er gennemvædet med olier eller andre petroleumbaserede væsker
• Billigere end et universelt absorberende produkt (ideelt til spild eller dryp kun med olie)
• Materialet nedbrydes ikke og får heller ikke kemiske reaktioner på petroleumbaserede væsker
• Absorberer 10 gange sin vægt, hvilket reducerer omkostningerne til materialekøb og bortskaffelse
• Forsænkningsdesignet hjælper med at absorbere mere væske på kortere tid (materialet indkapsler væske, selv når det er helt gennemvædet)
• Rullens materiale kan nemt skæres til med en saks eller en hobbykniv – så det nemt kan formes til at passe til stort set et hvilket som helst område
• Materiale: 100 % polypropylen
• Flere lag holdes sammen med termiske bindingspunkter, hvilket giver mere styrke og holdbarhed – den falder ikke sammen eller efterlader rester, selv ikke når den er helt gennemvædet
• Materialet kan afbrændes med under 0,1 % aske, samtidig med at der produceres 21.000 Btu/lb
• Overholder OSHA bestemmelse 29 CFR 1910.22(a)(2) vedrørende tørre og rene gulve på arbejdspladser
• Sikkerhedsdatablade for materialerne (MSDS) er tilgængelige
• Leverandørbrandet produkt, medmindre andet er angivet

Advarsel:Dette produkt kan udsætte dig for kemikalier, herunder di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP), som delstaten Californien ved forårsager kræft og fosterskader eller anden reproduktionsskade. For mere information henvises til www.P65Warnings.ca.gov.

Specifikationer for reservedelsnummer 307-9923

Måleenheder

    Farve:

    Hvid, Hvid

    Lag:

    3,0

    Absorbering/kasse/rulle (gal):

    20,0

    Størrelse (tommer):

    15 X 19

    Absorbering/pude (oz):

    25,0

    Material:

    PVC Plastic

Nøgle

Nøgle

Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet