워크숍 공급품작업장 안전 공급품흡수제 및 유출 키트흡수제307-9923: 흡수 패드

부품 번호 307-9923에 대한 설명

설명:
오일, 가솔린, 등유, 디젤 연료, 솔벤트 등의 석유계 유체 및 비인화성 석유 제품의 일상적인 정비 및 유출물 청소에 사용되는 강력한 흰색 흡수재

특성:
• 석유계 유체만 흡수하며 흡수가 필요하지 않은 상황에 이상적임
• 롤 소재는 오일 또는 다른 석유계 유체로 젖은 공장 바닥에 적합함
• 범용 흡수제보다 저렴함(오일 전용 유출물 또는 이물질에 적합)
• 소재는 석유계 유체에 대해 열화되거나 화학 반응이 일어나지 않음
• 중량의 10배를 흡수하므로 소재 구매 및 폐기 비용 절감
• 딤플 구조로 더 짧은 시간에 더 많은 액체 흡수(완전히 포화되었을 때도 소재가 액체 보유)
• 가위나 면도칼로 쉽게 잘리는 롤 소재 — 거의 모든 구역에 맞게 쉽게 모양을 만들 수 있음
• 소재: 100% 폴리프로필렌
• 추가적인 강도 및 내구성을 위해 여러 층을 열 접합점으로 접합하여 완전히 포화되었을 때도 분리되거나 잔여물을 남기지 않음
• 21,000Btu/lb를 생성하면서 불순물은 0.1% 미만으로 소재를 소각 처리할 수 있음
• 건조하고 깨끗한 작업 공간 바닥에 대한 OSHA 규정 29 CFR 1910.22(a)(2) 충족
• 물질안전보건자료(MSDS) 사용 가능
• 달리 표시되지 않은 한, 공급자 브랜드 제품

경고:본 제품은 디(2-에틸헥실)프탈레이트(DEHP)를 포함한 화학 물질에 노출될 수 있다. 디(2-에틸헥실)프탈레이트(DEHP)는 캘리포니아 주에서 암을 유발하고 선천성 기형 또는 기타 생식 장애를 유발하는 것으로 알려져 있다. 자세한 내용은 www.P65Warnings.ca.gov를 참조하십시오.

부품 번호 307-9923 사양

측정 단위

    색상:

    흰색, 흰색

    플라이:

    3.0

    흡수/박스/롤(gal):

    20.0

    크기(in):

    15 X 19

    흡수/패드(oz):

    25.0

    Material:

    PVC Plastic

공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료