HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætHydraulikPakningssæt til cylinder308-7824: SÆT-HYDRAULISK CYLINDREpakning STANDARDSTØRRELSE
HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætHydraulikPakningssæt til cylinder308-7824: SÆT-HYDRAULISK CYLINDREpakning STANDARDSTØRRELSE
308-7824: SÆT-HYDRAULISK CYLINDREpakning STANDARDSTØRRELSE

Cat® pakningssæt til hydrauliske cylindere indeholder alle pakninger, der kræves til en komplet genforsegling af hydraulisk cylinder med nominel standardcylinderboring (op til maks. 0,25 mm (0,010 IN))

Mærke: Cat

Produktbilleder
308-7824: SÆT-HYDRAULISK CYLINDREpakning STANDARDSTØRRELSE
308-7824: SÆT-HYDRAULISK CYLINDREpakning STANDARDSTØRRELSE

Cat® pakningssæt til hydrauliske cylindere indeholder alle pakninger, der kræves til en komplet genforsegling af hydraulisk cylinder med nominel standardcylinderboring (op til maks. 0,25 mm (0,010 IN))

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
Medfølgende varer

Der er ingen tilgængelige resultater.

495-8212: 150 mm borediameter todelt tætning
495-8212: 150 mm borediameter todelt tætningAntal: 1
128-9265: Akselbufferpakning med en diameter på 105 mm
128-9265: Akselbufferpakning med en diameter på 105 mmAntal: 1
7Y-4669: 105mm indvendig diameter spændering
7Y-4669: 105mm indvendig diameter spænderingAntal: 1
198-2643: 151 mm ydre diameter i plastisk backup ring
198-2643: 151 mm ydre diameter i plastisk backup ringAntal: 1
264-5302: Pakning med 146,99 mm udvendig diameter til skovltopstykke
264-5302: Pakning med 146,99 mm udvendig diameter til skovltopstykkeAntal: 1
116-3589: 149,81 mm udvendig diameter Slidring Stempelstyring
116-3589: 149,81 mm udvendig diameter Slidring StempelstyringAntal: 1
096-1581: 141,93 mm ID pakningsring til hydraulisk cylinder
096-1581: 141,93 mm ID pakningsring til hydraulisk cylinderAntal: 1
170-9864: 103,4 mm indvendig diameter U-skålforsegling
170-9864: 103,4 mm indvendig diameter U-skålforseglingAntal: 1
095-1633: 139,6 mm indvendig diameter O-ring tætning
095-1633: 139,6 mm indvendig diameter O-ring tætningAntal: 1
165-9290: 102,5 mm indre diameter læbetype skrabering
165-9290: 102,5 mm indre diameter læbetype skraberingAntal: 1
Viser 1 til 10 af 10
BeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 308-7824

Vi arbejder stadig på at tilføje en specifikation for denne reservedel.

Kompatible modeller for reservedelsnummer 308-7824

SKOVBRUGSPRODUKTER

558

GRAVEMASKINE

325D FM LL 325B L 330B L 330C FM 325C FM 325D FM 330D FM 558

GRAVEMASKINE PÅ HJUL

M325B

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet