Αρχική οθόνηΣετ Αναβάθμισης και ΕπισκευήςΚιτ επισκευής και ελέγχου συντήρησηςΥδραυλικό σύστημαΚιτ παρεμβύσματος κυλίνδρου308-7824: ΚΙΤ-ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑΤΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥΣ ΤΥΠΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ
Αρχική οθόνη
Σετ Αναβάθμισης και ΕπισκευήςΚιτ επισκευής και ελέγχου συντήρησηςΥδραυλικό σύστημαΚιτ παρεμβύσματος κυλίνδρου
308-7824: ΚΙΤ-ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑΤΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥΣ ΤΥΠΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ
308-7824: ΚΙΤ-ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑΤΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥΣ ΤΥΠΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ

Τα κιτ τσιμούχες υδραυλικού κυλίνδρου της Cat® περιέχουν όλες τις τσιμούχες που απαιτούνται για μια πλήρη επανασφράγιση, τυπικός υδραυλικός κύλινδρος (έως 0,25mm μέγ. (0,010 ίντσες) μεγέθους υδραυλικού κυλίνδρου

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
Διμερής τσιμούχα με εσωτερική διάμετρο υδραυλικού κυλίνδρου 150 mm
Πλαστικός εφεδρικός δακτύλιος εξωτερικής διαμέτρου 151 mm
Παρέμβυσμα υαλοκαθαριστήρα τύπου χείλους εσωτερικής διαμέτρου 102,5 mm
Τσιμούχα κύπελλο U εσωτερικής διαμέτρου 103,4 mm
Οδηγός εμβόλου δακτυλίου τριβής εξωτερικής διαμέτρου 149,81 mm
ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ-ΚΕΦΑΛΗΣ
ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ
Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 139,6 mm
Εφεδρικός δακτύλιος εσωτερικής διαμέτρου 105 mm
Παρέμβυσμα αναστολέα με διάμετρο άξονα 105 mm
308-7824: ΚΙΤ-ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑΤΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥΣ ΤΥΠΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ

Τα κιτ τσιμούχες υδραυλικού κυλίνδρου της Cat® περιέχουν όλες τις τσιμούχες που απαιτούνται για μια πλήρη επανασφράγιση, τυπικός υδραυλικός κύλινδρος (έως 0,25mm μέγ. (0,010 ίντσες) μεγέθους υδραυλικού κυλίνδρου

Μάρκα: Cat

Έλεγχος τιμών
Έλεγχος τιμών
Συνδεθείτε για να δείτε την τιμή πελάτη σας
Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
Στοιχεία που περιλαμβάνονται

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.

495-8212: Διμερής τσιμούχα με εσωτερική διάμετρο υδραυλικού κυλίνδρου 150 mm
495-8212: Διμερής τσιμούχα με εσωτερική διάμετρο υδραυλικού κυλίνδρου 150 mmΠοσότητα: 1
198-2643: Πλαστικός εφεδρικός δακτύλιος εξωτερικής διαμέτρου 151 mm
198-2643: Πλαστικός εφεδρικός δακτύλιος εξωτερικής διαμέτρου 151 mmΠοσότητα: 1
165-9290: Παρέμβυσμα υαλοκαθαριστήρα τύπου χείλους εσωτερικής διαμέτρου 102,5 mm
165-9290: Παρέμβυσμα υαλοκαθαριστήρα τύπου χείλους εσωτερικής διαμέτρου 102,5 mmΠοσότητα: 1
170-9864: Τσιμούχα κύπελλο U εσωτερικής διαμέτρου 103,4 mm
170-9864: Τσιμούχα κύπελλο U εσωτερικής διαμέτρου 103,4 mmΠοσότητα: 1
116-3589: Οδηγός εμβόλου δακτυλίου τριβής εξωτερικής διαμέτρου 149,81 mm
116-3589: Οδηγός εμβόλου δακτυλίου τριβής εξωτερικής διαμέτρου 149,81 mmΠοσότητα: 1
264-5302: ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ-ΚΕΦΑΛΗΣ
264-5302: ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ-ΚΕΦΑΛΗΣΠοσότητα: 1
096-1581: ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ
096-1581: ΔΑΚΤΥΛΙΟΣΠοσότητα: 1
095-1633: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 139,6 mm
095-1633: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 139,6 mmΠοσότητα: 1
7Y-4669: Εφεδρικός δακτύλιος εσωτερικής διαμέτρου 105 mm
7Y-4669: Εφεδρικός δακτύλιος εσωτερικής διαμέτρου 105 mmΠοσότητα: 1
128-9265: Παρέμβυσμα αναστολέα με διάμετρο άξονα 105 mm
128-9265: Παρέμβυσμα αναστολέα με διάμετρο άξονα 105 mmΠοσότητα: 1
Εμφανίζονται 1 έως 10 από 10
ΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 308-7824

Εξακολουθούμε να εργαζόμαστε για την προσθήκη προδιαγραφής για αυτό το εξάρτημα.

Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 308-7824

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ

325D FM LL 325B L 330B L 325C FM 325D FM 330D FM 558

ΤΡΟΧΟΦΟΡΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ

M325B

FOREST PRODUCTS

558

Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Μιλήστε με έναν ειδικό