Caterpillar

Tilføj udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater

Vælg butik

Registrér dig
Caterpillar

Vælg butik

For prisfastsættelse og tilgængelighed

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

HjemHydraulikAndre hydrauliske komponenter310-5893: 7/16-20 x 6,35 Hex-hoved lige slangeperleadapter
HjemHydraulikAndre hydrauliske komponenter310-5893: 7/16-20 x 6,35 Hex-hoved lige slangeperleadapter
310-5893: 7/16-20 x 6,35 Hex-hoved lige slangeperleadapter

Væsketransporterende lige adapter (STOR til slangekugle)

Mærke: Cat

Produktbilleder
310-5893: 7/16-20 x 6,35 Hex-hoved lige slangeperleadapter
310-5893: 7/16-20 x 6,35 Hex-hoved lige slangeperleadapter
310-5893: 7/16-20 x 6,35 Hex-hoved lige slangeperleadapter
310-5893: 7/16-20 x 6,35 Hex-hoved lige slangeperleadapter
310-5893: 7/16-20 x 6,35 Hex-hoved lige slangeperleadapter

Væsketransporterende lige adapter (STOR til slangekugle)

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 310-5893

Måleenheder

USMetrisk
Indtast: Lige
Transmission and Hydraulic Oil Compatibile Seal: 3J-7354 (7/16-20)
Forbindelsestype: -4 STOR til slangekugle
Oil and Fuel Compatible Seal: 214-7566 (7/16-20)
Materialebeskrivelse: Belagt stål
Coolant and Urea Compatible Seal: 6V-9027 (7/16-20)
Længde (mm): 54,0
Gevind: 7/16-20
Sekskantstørrelse (mm): 14,0
Længde (tommer): 2,13
Sekskantstørrelse (tommer): 0,56
Material: Alloy Steel,Carbon Steel
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 310-5893

PETROMOTOR

C15 C18

PETROPAKKE

TH48-E80 CX31-C11I TH48-E70 CX31-C18I CX35-C18I CX31-C15I CX31-P600 CX31-C13I

HJÆLPEBATTERI

C32

MOBIL HYDRAULISK KRAFTENHED

TH43-C18

MARINEMOTOR

C7.1 C4.4

GENERATORAGGREGATSMOTOR

C13GENSET

BOREMASKINE

MD6380 MD6200

HJULLÆSSER

980 XE 966F II 982XE 980K HLG 980 982 980GC 950K 962K 980XE 980K 980M 966F 982 XE 982M

GENERATORAGGREGAT

C15 GEN SE C13GENSET C7.1 C15 C13 C4.4

LEDDELT LASTVOGN

725C 730C2 740C 740B 740 GC 730C 745C 725 725C2 735C 735B 745 730 735

LASTVOGN

772G OEM 770G 777C 777D 772G 773E 770G OEM

STENBRUDSLASTVOGN

772G 777E 770G 773E

LARVEBÅNDSLÆSSER

973K

LARVEBÅNDSDOZER

D6T LGP D9 D6 D7 D10T2 D6XE D11 D6T LGPPAT D6T XL PAT D6T XW PAT D6 XE D9 GC D6T XW D6T XL D11T D6T D7E LGP D7E

RØRLÆGGER

PL72

PETROTRANSMISSION

CX38-P892

LÆSNING, TRANSPORT, TØMNING

R1600H

EJEKTORLASTVOGN

740 730C2 EJ 730C 740B

MOTOR

C15 C18 C7.1 MARIN C13B

INDUSTRIEL MOTOR

C18 C13 C15 C9.3

DUMPER

772 770 777E 777 773 773GC

AFSKRABNINGSMASKINE TIL VEJE

RM800 RM600

MOTORGRADER

24 140 16GC

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet