HomeIdraulicaAltri componenti idraulici310-5893: adattatore diritto per cordoni di tubi flessibili con testa esagonale 7/16-20 X 6,35
HomeIdraulicaAltri componenti idraulici310-5893: adattatore diritto per cordoni di tubi flessibili con testa esagonale 7/16-20 X 6,35
310-5893: adattatore diritto per cordoni di tubi flessibili con testa esagonale 7/16-20 X 6,35

Adattatore dritto per il trasporto di fluidi (da STOR a cordone di tubo)

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
310-5893: adattatore diritto per cordoni di tubi flessibili con testa esagonale 7/16-20 X 6,35
310-5893: adattatore diritto per cordoni di tubi flessibili con testa esagonale 7/16-20 X 6,35
310-5893: adattatore diritto per cordoni di tubi flessibili con testa esagonale 7/16-20 X 6,35
310-5893: adattatore diritto per cordoni di tubi flessibili con testa esagonale 7/16-20 X 6,35
310-5893: adattatore diritto per cordoni di tubi flessibili con testa esagonale 7/16-20 X 6,35

Adattatore dritto per il trasporto di fluidi (da STOR a cordone di tubo)

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 310-5893

Unità di misura

USAMetrico
Tipo: Diritto
Transmission and Hydraulic Oil Compatibile Seal: 3J-7354 (7/16-20)
Tipo di connettore: Da -4 STOR a anello di raccordo per tubi flessibili
Oil and Fuel Compatible Seal: 214-7566 (7/16-20)
Descrizione materiale: Acciaio rivestito
Coolant and Urea Compatible Seal: 6V-9027 (7/16-20)
Lunghezza (mm): 54,0
Filettatura: 7/16-20
Dimensioni esagono (mm): 14,0
Lunghezza (pollici): 2,13
Dimensioni esagono (pollici): 0,56
Material: Alloy Steel,Carbon Steel
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 310-5893

UNITÀ DI ALIMENTAZIONE IDRAULICA MOBILE

TH43-C18

PALA CINGOLATA

973K

PERFORATRICE ROTATIVA

MD6380 MD6200

MOTORE INDUSTRIALE

C18 C13 C15 C9.3

RIGENERATRICE

RM800 RM600

DUMPER CON ESTRATTORE

740 730C2 EJ 730C 740B

TRASMISSIONE A PETROLIO

CX38-P892

DUMPER DA CAVA

772G 777E 770G 773E

MOTORE GRUPPO ELETTROGENO

C13GENSET

MOTORE MARINO

C7.1 C4.4

POSATUBI

PL72

GRUPPO ELETTROGENO

C15 GEN SE C13GENSET C7.1 C15 C13 C4.4

MOTORE

C15 C18 C7.1 MARIN C13B

DUMPER ARTICOLATO

725C 730C2 740C 740B 740 GC 730C 745C 725 725C2 735C 735B 745 730 735

TRATTORE CINGOLATO

D6T LGP D9 D6 D7 D10T2 D6XE D11 D6T LGPPAT D6T XL PAT D6T XW PAT D6 XE D9 GC D6T XW D6T XL D11T D6T D7E LGP D7E

DUMPER

772G OEM 770G 777C 777D 772G 773E 770G OEM

PACCHETTO A PETROLIO

TH48-E80 CX31-C11I TH48-E70 CX31-C18I CX35-C18I CX31-C15I CX31-P600 CX31-C13I

DUMPER PER TRASPORTO MATERIALE

R1600H

DUMPER A TELAIO RIGIDO

772 770 777E 777 773 773GC

PACCHETTO POTENZA

C32

PALA GOMMATA

980 XE 966F II 982XE 980K HLG 980 982 980GC 950K 962K 980XE 980K 980M 966F 982 XE 982M

MOTORGRADER

24 140 16GC

MOTORE A PETROLIO

C15 C18

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito