Caterpillar
Ingen foreslåede resultater. Prøv igen.
Registrér dig
Caterpillar

Søg efter reservedelsnummer eller -navn
HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætHydraulikPakningssæt til cylinder324-0356: Hydraulisk CYLINDREtætning Standardstørrelse SÆT
Hjem
Opgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætHydraulikPakningssæt til cylinder
324-0356: Hydraulisk CYLINDREtætning Standardstørrelse SÆT
324-0356: Hydraulisk CYLINDREtætning Standardstørrelse SÆT

Cat® pakningssæt til hydrauliske cylindere indeholder alle pakninger, der kræves til en komplet genforsegling af hydraulisk cylinder med nominel standardcylinderboring (op til maks. 0,25 mm (0,010 IN))

Mærke: Cat

Produktbilleder
324-0356: Hydraulisk CYLINDREtætning Standardstørrelse SÆT
324-0356: Hydraulisk CYLINDREtætning Standardstørrelse SÆT
324-0356: Hydraulisk CYLINDREtætning Standardstørrelse SÆT
324-0356: Hydraulisk CYLINDREtætning Standardstørrelse SÆT
324-0356: Hydraulisk CYLINDREtætning Standardstørrelse SÆT

Cat® pakningssæt til hydrauliske cylindere indeholder alle pakninger, der kræves til en komplet genforsegling af hydraulisk cylinder med nominel standardcylinderboring (op til maks. 0,25 mm (0,010 IN))

Mærke: Cat

Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

340-9312: 50 mm indvendig diameter tætnings-O-ring
340-9312: 50 mm indvendig diameter tætnings-O-ringAntal: 1
323-2467: 50 mm indvendig diameter slid leje
323-2467: 50 mm indvendig diameter slid lejeAntal: 1
340-9315: O-RINGSPAKNING
340-9315: O-RINGSPAKNINGAntal: 1
338-2414: 7,5 mm bred viskerforsegling
338-2414: 7,5 mm bred viskerforseglingAntal: 1
161-7147: 64,5 mm stempeltætning med indvendig diameter
161-7147: 64,5 mm stempeltætning med indvendig diameterAntal: 1
343-8050: Slidring
343-8050: SlidringAntal: 2
338-2444: Bægerformet pakning med udvendig diameter på 66,05 mm
338-2444: Bægerformet pakning med udvendig diameter på 66,05 mmAntal: 1
Viser 1 til 7 af 7
BeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 324-0356

Vi arbejder stadig på at tilføje en specifikation for denne reservedel.

Kompatible modeller for reservedelsnummer 324-0356

RENDEGRAVER

428F 416F 430F2 422F 432E 432F 442E 420F 430F 428E

UDSTYR

BUCKET

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert