HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætMotorerPakningssæt til motor324-8854: SÆT - MOTOREFTERSYN (BLØDE DELE)
HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætMotorerPakningssæt til motor324-8854: SÆT - MOTOREFTERSYN (BLØDE DELE)
324-8854: SÆT - MOTOREFTERSYN (BLØDE DELE)

Mærke: Cat

fallback-image
324-8854: SÆT - MOTOREFTERSYN (BLØDE DELE)

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

2A-3278: 0,0648" tyk pakning
2A-3278: 0,0648" tyk pakningAntal: 2
3N-8654: 0,8 mm tyk pakning til udstødningsmanifold
3N-8654: 0,8 mm tyk pakning til udstødningsmanifoldAntal: 1
6V-3752: Udstødningsmanifold pakningssæt
6V-3752: Udstødningsmanifold pakningssætAntal: 1
6V-3750: SÆT-INSTALLATION AF FLERE CYLND HOVEDER
6V-3750: SÆT-INSTALLATION AF FLERE CYLND HOVEDERAntal: 1
6B-6224: Vanddirektør Ferrule
6B-6224: Vanddirektør FerruleAntal: 64
1P-8005: 4,6 mm tyk rund pakning
1P-8005: 4,6 mm tyk rund pakningAntal: 16
2N-3236: 1,46 mm tyk pakning til udstødningsmanifold
2N-3236: 1,46 mm tyk pakning til udstødningsmanifoldAntal: 16
4L-8176: 0.787mm tyk krumtaphus udluftningspakning
4L-8176: 0.787mm tyk krumtaphus udluftningspakningAntal: 1
4F-0501: 0.03" Tyk flangepakning
4F-0501: 0.03" Tyk flangepakningAntal: 16
6L-7816: 53,98 mm indvendig diameter O-ring tætning
6L-7816: 53,98 mm indvendig diameter O-ring tætningAntal: 16
7B-2420: 0,03" tyk cylinderhoved vandrør
7B-2420: 0,03" tyk cylinderhoved vandrørAntal: 48
6V-3753: SÆT – BLOK OG BUNDKARPAKNING
6V-3753: SÆT – BLOK OG BUNDKARPAKNINGAntal: 1
3P-1155: 24,99 mm indvendig diameter tætning-O-ring
3P-1155: 24,99 mm indvendig diameter tætning-O-ringAntal: 1
4L-8132: Brændstoflinje Pakning
4L-8132: Brændstoflinje PakningAntal: 1
4L-8651: PAKNING
4L-8651: PAKNINGAntal: 2
4F-9785: 1/32" tyk 2-bolt flangepakning
4F-9785: 1/32" tyk 2-bolt flangepakningAntal: 1
4L-7631: Guvernør pakning
4L-7631: Guvernør pakningAntal: 1
7M-4353: 0,79 mm tyk sugeklokkepakning
7M-4353: 0,79 mm tyk sugeklokkepakningAntal: 1
7F-7889: Rør Monterings Pakning
7F-7889: Rør Monterings PakningAntal: 1
9F-6656: Ekstern holdering med fri diameter på 17,98 mm
9F-6656: Ekstern holdering med fri diameter på 17,98 mmAntal: 8
3P-1156: O-ringspakning med en indvending diameter på 21,82 mm
3P-1156: O-ringspakning med en indvending diameter på 21,82 mmAntal: 1
8F-4994: 23,16 mm indvendig diameter tætnings-O-ring
8F-4994: 23,16 mm indvendig diameter tætnings-O-ringAntal: 16
4H-2494: 5,56mm indvendig diameter monteringshylster
4H-2494: 5,56mm indvendig diameter monteringshylsterAntal: 8
Viser 1 til 23 af 23
BeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 324-8854

Vi arbejder stadig på at tilføje en specifikation for denne reservedel.

Kompatible modeller for reservedelsnummer 324-8854

MARINEMOTOR

D399

GENERATORAGGREGATSMOTOR

D399

INDUSTRIEL MOTOR

D399

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet