HjemOppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettMotorerMotorpakningssett324-8854: SETT - MOTOROVERHAVELSE (MYKE DELER)
HjemOppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettMotorerMotorpakningssett324-8854: SETT - MOTOROVERHAVELSE (MYKE DELER)
324-8854: SETT - MOTOROVERHAVELSE (MYKE DELER)

Merke: Cat

fallback-image
324-8854: SETT - MOTOROVERHAVELSE (MYKE DELER)

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
Deler som inngår i dette settet

Ingen tilgjengelige resultater.

4L-8132: Pakning til drivstoffledning
4L-8132: Pakning til drivstoffledningAntall: 1
4L-8651: PAKNING
4L-8651: PAKNINGAntall: 2
4F-9785: 1/32" tykk 2-bolts flenspakning
4F-9785: 1/32" tykk 2-bolts flenspakningAntall: 1
4L-7631: Regulatorpakning
4L-7631: RegulatorpakningAntall: 1
7M-4353: 0,79 mm tykk sugekopppakning
7M-4353: 0,79 mm tykk sugekopppakningAntall: 1
7F-7889: Rørmonteringspakning
7F-7889: RørmonteringspakningAntall: 1
9F-6656: 17,98 mm utvendig festering med fri diameter
9F-6656: 17,98 mm utvendig festering med fri diameterAntall: 8
3P-1156: 21,82 mm tetningsring med innvendig diameter
3P-1156: 21,82 mm tetningsring med innvendig diameterAntall: 1
8F-4994: 23,16 mm innvendig diameter Tetning-o-ring
8F-4994: 23,16 mm innvendig diameter Tetning-o-ringAntall: 16
4H-2494: 5,56 mm innvendig diameter fitthylse
4H-2494: 5,56 mm innvendig diameter fitthylseAntall: 8
1P-8005: 4,6 mm tykk rund pakning
1P-8005: 4,6 mm tykk rund pakningAntall: 16
2N-3236: 1,46 mm tykk pakning for eksosmanifold
2N-3236: 1,46 mm tykk pakning for eksosmanifoldAntall: 16
4L-8176: 0,787 mm tykk veivhusutluftningspakning
4L-8176: 0,787 mm tykk veivhusutluftningspakningAntall: 1
4F-0501: 0,03" tykk flenspakning
4F-0501: 0,03" tykk flenspakningAntall: 16
6L-7816: 53,98 mm innvendig diameter O-Ringstetning
6L-7816: 53,98 mm innvendig diameter O-RingstetningAntall: 16
7B-2420: 0,03" tykk vannhylse for topplokk
7B-2420: 0,03" tykk vannhylse for topplokkAntall: 48
6V-3753: SETT BLOKK & OLJE PAN PAKNINGER
6V-3753: SETT BLOKK & OLJE PAN PAKNINGERAntall: 1
3P-1155: 24,99 mm innvendig diameter Tetning-O-Ring
3P-1155: 24,99 mm innvendig diameter Tetning-O-RingAntall: 1
2A-3278: 0,0648" tykk pakning
2A-3278: 0,0648" tykk pakningAntall: 2
3N-8654: 0,8 mm tykk eksosmanifoldpakning
3N-8654: 0,8 mm tykk eksosmanifoldpakningAntall: 1
6V-3752: Pakningssett for eksosmanifold
6V-3752: Pakningssett for eksosmanifoldAntall: 1
6V-3750: INSTALLASJON AV SET-MULTIPLE SYLNDHOD
6V-3750: INSTALLASJON AV SET-MULTIPLE SYLNDHODAntall: 1
6B-6224: Klemring for vanndirektør
6B-6224: Klemring for vanndirektørAntall: 64
Viser 1 til 23 av 23
BeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 324-8854

Vi jobber fortsatt med å legge til en spesifikasjon for denne delen.

Kompatible modeller for delenummer 324-8854

INDUSTRIMOTOR

D399

BÅTMOTOR

D399

GENERATORSETTMOTOR

D399

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet