Du kan udfylde dine skatteoplysninger her, når du vil.
336-1007: SÆT-FNL DRV OVHL (HJULMASKINE)
HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætTransmission og styringLejesæt til drivlinje336-1007: SÆT-FNL DRV OVHL (HJULMASKINE)

336-1007: SÆT-FNL DRV OVHL (HJULMASKINE)

Lejesæt til slutdrev på minelastvogn

Mærke: Cat

fallback-image

Medfølgende varer

Der er ingen tilgængelige resultater.

174-4504: Leje - Kop (affaldsbestandig)

Antal: 1

183-9519: Leje - Kop (affaldsbestandig)

Antal: 1

183-9520: Leje - Kegle (affaldsbestandig)

Antal: 1

196-0423: Leje - Kegle (affaldsbestandig)

Antal: 2

196-0424: Leje - Kop (affaldsbestandig)

Antal: 2

198-3173: Lejeenhed

Antal: 4

1T-0068: 15,88 mm Lang fjederstift i stål

Antal: 2

200-4215: 229,5 mm indvendig diameter trykskive

Antal: 2

212-5027: Leje - Kegle (affaldsbestandig)

Antal: 1

241-6948: 428,92 mm indvendig diameter tætning-O-ring

Antal: 1

2A-3398: 2,04 mm tyk oliepakning

Antal: 1

2D-6506: 736,6 mm indvendig diameter tætnings-O-ring

Antal: 1

2K-9062: 31,75 mm lang fjederstift i stål

Antal: 1

2M-9780: 2,46 x 19,18 mm 90A NBR O-ring

Antal: 5

2S-4078: 37,47 mm indvendig diameter O-ring tætning

Antal: 1

305-4296: 13, 5 mm tyk slutdrevstrykplade

Antal: 1

363-0638: 145mm udvendig diameter muffe leje

Antal: 1

380-6914: 532,26mm indvendig diameter tætning-O-ring

Antal: 2

423-2089: Duo-tætningsgruppe

Antal: 1

423-2091: Duo-tætningsgruppe

Antal: 1

436-2594: 101,62 mm indvendig diameter rulleleje

Antal: 8

5B-3265: 1,63 mm tyk kobberpakning

Antal: 2

5P-5045: Kugleleje med enkelt række

Antal: 1

6V-3967: 316,86 mm indvendig diameter O-ringstætning

Antal: 1

7X-1548: 454,91 mm indvendig diameter tætning-O-ring

Antal: 1

7X-4781: 1075 mm indvendig diameter tætning-o-ring

Antal: 1

7X-4801: O-ringspakning med indvendig diameter på 985 mm

Antal: 2

Viser 1 til 27 af 27

Beskrivelse af reservedelsnummer 336-1007

Beskrivelse: Et lejesæt til slutdrev indeholder alle lejer, tætninger og pakninger, der skal udskiftes ved hver genopbygning. Egenskaber: Caterpillar endelige drevlejesæt er garanteret at have alle dele til applikationen til en nedsat pris. Anbefalet anvendelse:Alle applikationer

Specifikationer for reservedelsnummer 336-1007

Vi arbejder stadig på at tilføje en specifikation for denne reservedel.

Kompatible modeller for reservedelsnummer 336-1007

LASTVOGN

793D

Nøgle

Nøgle

Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet