336-1007: KIT-FNL DRV OVHL (MACCHINA A RUOTE)
HomeKit di aggiornamento e riparazioneKit di riparazione e manutenzioneApparato propulsore e sterzoKit cuscinetti apparato propulsore336-1007: KIT-FNL DRV OVHL (MACCHINA A RUOTE)

336-1007: KIT-FNL DRV OVHL (MACCHINA A RUOTE)

Kit cuscinetti trasmissione finale dumper per industria estrattiva

Marchio: Cat

fallback-image

336-1007: KIT-FNL DRV OVHL (MACCHINA A RUOTE)

Kit cuscinetti trasmissione finale dumper per industria estrattiva

Marchio: Cat

Articoli inclusi

Nessun risultato disponibile.

174-4504: Cuscinetto - Coppa (resistente ai detriti)

Quantità: 1

183-9519: Cuscinetto - Coppa (resistente ai detriti)

Quantità: 1

183-9520: Cuscinetto - Cono (resistente ai detriti)

Quantità: 1

196-0423: Cuscinetto - Cono (resistente ai detriti)

Quantità: 2

196-0424: Cuscinetto - Coppa (resistente ai detriti)

Quantità: 2

198-3173: Assemblaggio cuscinetto

Quantità: 4

1T-0068: 15,perno a molla scanalato lungo 88 mm

Quantità: 2

200-4215: 229,rondella di spinta con diametro interno di 5 mm

Quantità: 2

212-5027: Cuscinetto - Cono (resistente ai detriti)

Quantità: 1

241-6948: Diametro interno 428,92 mm Tenuta ad anello

Quantità: 1

2A-3398: Guarnizione della coppa dell'olio spessore 2,04 mm Cat

Quantità: 1

2D-6506: Anello di tenuta diametro interno 736,6 mm

Quantità: 1

2K-9062: Perno a molla scanalato in acciaio lunghezza 31,75 mm

Quantità: 1

2M-9780: Anello di tenuta in NBR 90A 2,46 x 19,18 mm

Quantità: 5

2S-4078: Anello di tenuta 3 x 37,47 mm 90A NBR

Quantità: 1

305-4296: 13. Piastra di spinta del riduttore finale spessore 5 mm

Quantità: 1

363-0638: cuscinetto a manicotto con diametro esterno di 145 mm

Quantità: 1

380-6914: diametro interno 532,26 mm Guarnizione-O-Ring

Quantità: 2

423-2089: Gruppo paraolio Duo-Cone

Quantità: 1

423-2091: Gruppo paraolio Duo-Cone

Quantità: 1

436-2594: 101,cuscinetto a rulli con diametro interno di 62 mm

Quantità: 8

5B-3265: tenuta in rame spessore 1,63 mm

Quantità: 2

5P-5045: Cuscinetto a sfere a fila singola

Quantità: 1

6V-3967: Anello di tenuta diametro interno 316,86 mm

Quantità: 1

7X-1548: Anello di tenuta diametro interno 454,91 mm

Quantità: 1

7X-4781: Anello di tenuta del diametro interno di 1.075 mm

Quantità: 1

7X-4801: Diametro interno dell'anello di tenuta 985 mm

Quantità: 2

Visualizzazione da 1 a 27 di 27

Chiave

Chiave

Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito