HjemFørerhuseSynlighed i forhold til førerhuseRude og glas341-9754: Venstre side dør glas
HjemFørerhuseSynlighed i forhold til førerhuseRude og glas341-9754: Venstre side dør glas
341-9754: Venstre side dør glas

Cat® 602 mm langt fast glas i venstre side til førerhusdør

Mærke: Cat

Produktbilleder
341-9754: Venstre side dør glas
341-9754: Venstre side dør glas
341-9754: Venstre side dør glas
341-9754: Venstre side dør glas
341-9754: Venstre side dør glas

Cat® 602 mm langt fast glas i venstre side til førerhusdør

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Beskrivelse af reservedelsnummer 341-9754

Beskrivelse:
Cat Glas beskytter maskinoperatøren mod vejrforhold og giver fremragende synlighed med minimal optisk afvigelse.

Egenskaber:
• Overholder føderale og internationale standarder for bilsikkerhedsglasmaterialer
• Grønt tonet varmebehandlet sikkerhedsglas
• 70 % minimum lystransmission
• Med sort keramisk fritte


Anvendelse:
Giver førersynlighed fra førerhuset på Cat -maskiner.

Vis mere
Specifikationer for reservedelsnummer 341-9754

Måleenheder

USMetrisk
Tykkelse (tommer): 0,2
Samlet længde (mm): 602,0
Samlet bredde (tommer): 19,14
Tykkelse (mm): 5,1
Samlet længde (tommer): 23,7
Samlet bredde (mm): 486,1
Material: Glass Ceramic
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 341-9754

HJULLÆSSER

930 938K 938M 924K 926M 938 930K 924 930M 930 938 926

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet