హోమ్క్యాబ్స్క్యాబ్ విజిబిలిటీవిండోలు & గ్లాస్341-9754: గాజు
హోమ్క్యాబ్స్క్యాబ్ విజిబిలిటీవిండోలు & గ్లాస్341-9754: గాజు
341-9754: గాజు

Cat® డోర్ గ్లాస్ (లెఫ్ట్ హ్యాండ్)

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
341-9754: గాజు
341-9754: గాజు
341-9754: గాజు
341-9754: గాజు
341-9754: గాజు

Cat® డోర్ గ్లాస్ (లెఫ్ట్ హ్యాండ్)

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 341-9754 కి సంబంధించిన వివరణ

Description:
Cat glass protects the machine operator from weather conditions and provides excellent visibility with minimal optical deviation.

Attributes:
• Conforms to Federal and International Standards for automotive safety glazing materials
• Green tinted heat treated safety glass
• 70% minimum light transmittance
• With black ceramic frit


Application:
Provides operator visibility from the cab of Cat machines.

మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 341-9754 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
మొత్తం పొడవు (ఇంచులలో): 23.7
మొత్తం వెడల్పు (mm): 486.1
మందం (ఇంచులలో): 0.2
మొత్తం వెడల్పు (ఇంచులలో): 19.14
మొత్తం పొడవు (mm): 602.0
మందం (mm): 5.1
Material: Glass Ceramic
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 341-9754కి అనుకూల మోడల్‌లు

వీల్-రకం గల లోడర్

930 938K 938M 924K 926M 938 930K 924 930M 930 938 926

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది