HjemFørerhuseDøre til førerhuseLåse til førerhuse345-8858: 68 mm lang stift til førerhusdør
Hjem
FørerhuseDøre til førerhuseLåse til førerhuse
345-8858: 68 mm lang stift til førerhusdør
345-8858: 68 mm lang stift til førerhusdør

Cat® -støddæmper, slagdiameter: 14 mm

Mærke: Cat

Produktbilleder
345-8858: 68 mm lang stift til førerhusdør
345-8858: 68 mm lang stift til førerhusdør
345-8858: 68 mm lang stift til førerhusdør
345-8858: 68 mm lang stift til førerhusdør
345-8858: 68 mm lang stift til førerhusdør

Cat® -støddæmper, slagdiameter: 14 mm

Mærke: Cat

Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Reservedelsdiagram for 345-8858
Vis detaljerede diagrammer over reservedele
Tilføj dit udstyr
Specifikationer for reservedelsnummer 345-8858

Måleenheder

USMetrisk
Belægning: Zinkbelagt
Diameter (tommer): 0.6 (Striker)
Diameter (mm): 14 (Striker)
Hoveddiameter (tommer): 0,8
Hoveddiameter (mm): 21
Materiale: Stål
Samlet længde (tommer): 2,7
Samlet længde (mm): 68
Gevindstørrelse (mm): M12
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 345-8858

LARVEBÅNDSDOZER

D7E LGP D7E

HJULDOZER

854 844 854K 844K 993K 994K 994H 990K 992K 990 993

GUMMIHJULSSCRAPER

627H 621K OEM 631K 623H 637K 651 621H 627 623 621 637 627K LRC 657 632 631 651 627K 623K LRC 623K 637K 631K 621K 637K

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert