Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমক্যাবক্যাব ডোরক্যাব ল্যাচ345-8858: 68mm লম্বা ক্যাব ডোর স্ট্রাইকার
হোম
ক্যাবক্যাব ডোরক্যাব ল্যাচ
345-8858: 68mm লম্বা ক্যাব ডোর স্ট্রাইকার
345-8858: 68mm লম্বা ক্যাব ডোর স্ট্রাইকার

Cat® স্ট্রাইকার, স্ট্রাইকারের ব্যাস: 14mm

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
345-8858: 68mm লম্বা ক্যাব ডোর স্ট্রাইকার
345-8858: 68mm লম্বা ক্যাব ডোর স্ট্রাইকার
345-8858: 68mm লম্বা ক্যাব ডোর স্ট্রাইকার
345-8858: 68mm লম্বা ক্যাব ডোর স্ট্রাইকার
345-8858: 68mm লম্বা ক্যাব ডোর স্ট্রাইকার

Cat® স্ট্রাইকার, স্ট্রাইকারের ব্যাস: 14mm

ব্র্যান্ড: Cat

এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
এটি উপযুক্ত হবে?এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
সরঞ্জাম যোগ করুন
এটা উপযুক্ত হবে বা মেরামতের জন্য খুঁজছেন? এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
345-8858 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
পার্ট নম্বর 345-8858 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
কোটিং: জিঙ্কর প্লেটড
ব্যাস (in): 0.6 (Striker)
ব্যাস (mm): 14 (Striker)
হেডের ব্যাস (in): 0.8
হেডের ব্যাস (mm): 21
উপদান: স্টিল
মোট দৈর্ঘ্য (in): 2.7
মোট দৈর্ঘ্য (mm): 68
থ্রেডের সাইজ (mm): M12
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 345-8858 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

হুইল ট্র্যাক্টর-স্ক্র্যাপার

627H 621K OEM 631K 623H 637K 651 621H 627 623 621 637 627K LRC 657 632 631 651 627K 623K LRC 623K 637K 631K 621K 637K

হুইল ডোজার

854 844 854K 844K 993K 994K 994H 990K 992K 990 993

ট্র্যাক-টাইপ ট্র্যাক্টর

D7E LGP D7E

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন