346-4899: Pakningssæt til transmissionseftersyn
HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætTransmission og styringPakningssæt til drivlinje346-4899: Pakningssæt til transmissionseftersyn

346-4899: Pakningssæt til transmissionseftersyn

Pakningssæt til transmissionseftersyn

Mærke: Cat

Produktbilleder

346-4899: Pakningssæt til transmissionseftersyn

346-4899: Pakningssæt til transmissionseftersyn

Pakningssæt til transmissionseftersyn

Mærke: Cat

Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

104-6730: 0,8 mm tyk transmissionskontrolventilpakning

Antal: 1

146-6669: 0,35 mm tyk motorvandledningspakning

Antal: 1

203-2288: 0,79 mm tyk brændstofpumpe og guvernørpakning

Antal: 1

203-3940: 2,62 x 13,94 mm 78A HNBR O-ring tætning

Antal: 2

214-7568: STOR O-ringstætning (SAE 9/16-18)

Antal: 8

2H-3932: 28,17 mm indvendig diameter o-ring tætning

Antal: 2

2M-9780: 2,46 x 19,18 mm 90A NBR O-ring

Antal: 1

2S-4071: 171,04 mm indvendig diameter tætning-O-ring

Antal: 1

2S-4078: 37,47 mm indvendig diameter O-ring tætning

Antal: 3

3J-1907: 1,98 x 11,89 mm 90A NBR-O-ring

Antal: 1

3K-0360: 2,21 x 16,36 mm 90A NBR-O-ring

Antal: 1

3S-7781: 1,57 mm tyk dækselpakning til knastaksel

Antal: 1

5M-3038: O-ringspakning, gummi

Antal: 2

5P-4057: 760mm indvendig diameter O-ringstætning

Antal: 1

6J-2419: O-ringspakning med en indvendig diameter på 36,17 mm

Antal: 1

6V-0852: Støvhætte til hydraulikolie

Antal: 7

7G-2830: Pakningsring med en udvendig diameter på 157,4 mm

Antal: 2

7J-0204: 1,63 x 7,65 mm 90A NBR O-ring

Antal: 1

7M-8485: 2,95 x 29,74 mm 90A NBR O-ring

Antal: 1

8D-9739: 148,18mm indvendig tætningsring med udvendig diameter

Antal: 1

8M-4432: 3,53 x 26,57 mm 70A VMQ O-ring

Antal: 6

8M-5010: 53.57 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengas

Antal: 2

8M-5255: O-ringspakning, gummi

Antal: 1

8M-5266: O-ringspakning, gummi

Antal: 1

8M-5661: 3,53 x 47,22 mm 70A VMQ O-ring

Antal: 1

8M-8157: 2,62 x 9,19 mm 70A VMQ O-ring

Antal: 10

8P-0058: 0,8 mm tyk transmissions dæksel pakning

Antal: 1

8P-2019: Indvendig pakningsring

Antal: 3

8P-2022: Ekstern pakningsring

Antal: 4

8P-2023: Ekstern pakningsring

Antal: 1

9G-0281: 278,88 mm udvendig diameter tætningsring

Antal: 1

9G-0286: Stempeltætning med indvendig læbe

Antal: 1

Viser 1 til 32 af 34

Nøgle

Nøgle

Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet