AloitusPäivitys- ja korjaussarjatKorjaus- & huoltosarjatVoimansiirto ja ohjausVoimansiirron tiivistesarjat346-4899: SARJA-VAIHTEISTON KUNNOSTUSTIIVISTE
Aloitus
Päivitys- ja korjaussarjatKorjaus- & huoltosarjatVoimansiirto ja ohjausVoimansiirron tiivistesarjat
346-4899: SARJA-VAIHTEISTON KUNNOSTUSTIIVISTE
346-4899: SARJA-VAIHTEISTON KUNNOSTUSTIIVISTE

Vaihteiston peruskorjauksen tiivistesarja

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
346-4899: SARJA-VAIHTEISTON KUNNOSTUSTIIVISTE
346-4899: SARJA-VAIHTEISTON KUNNOSTUSTIIVISTE

Vaihteiston peruskorjauksen tiivistesarja

Tuotemerkki: Cat

Tarkista hinta
Tarkista hinta
Näet asiakashintasi kirjautumalla sisään
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Tähän sarjaan sisältyvät osat

Ei tuloksia saatavana.

203-2288: 0,79 mm paksu polttoainepumppu ja säätimen tiiviste
203-2288: 0,79 mm paksu polttoainepumppu ja säätimen tiivisteMäärä: 1
2S-4071: 171,04 mm sisähalkaisijan tiiviste-O-rengas
2S-4071: 171,04 mm sisähalkaisijan tiiviste-O-rengasMäärä: 1
9M-9647: TIIVISTEEN O-RENGAS
9M-9647: TIIVISTEEN O-RENGASMäärä: 2
9G-0286: ULKOINEN LIP-TYYPPI MÄNTÄTIIVISTEET
9G-0286: ULKOINEN LIP-TYYPPI MÄNTÄTIIVISTEETMäärä: 1
8M-5661: TIIVISTEEN O-RENGAS
8M-5661: TIIVISTEEN O-RENGASMäärä: 1
7G-2830: 157,4 mm:n ulkohalkaisijan tiivisterengas
7G-2830: 157,4 mm:n ulkohalkaisijan tiivisterengasMäärä: 2
5P-4057: 760mm sisähalkaisija O-rengastiiviste
5P-4057: 760mm sisähalkaisija O-rengastiivisteMäärä: 1
8P-2019: Internal Seal Ring
8P-2019: Internal Seal RingMäärä: 3
8P-2023: ULKOINEN TIIVISTERENGAS
8P-2023: ULKOINEN TIIVISTERENGASMäärä: 1
8D-9739: Sisäinen tiivisterengas, ulkohalkaisija 148,18 mm
8D-9739: Sisäinen tiivisterengas, ulkohalkaisija 148,18 mmMäärä: 1
2H-3932: 28,17 mm sisähalkaisija O-rengastiiviste
2H-3932: 28,17 mm sisähalkaisija O-rengastiivisteMäärä: 2
8M-5255: Rubber O Ring Seal
8M-5255: Rubber O Ring SealMäärä: 1
6V-0852: Hydrauliöljyn pölysuojus
6V-0852: Hydrauliöljyn pölysuojusMäärä: 7
8M-5266: KUMINEN O-RENGAS-TIIVISTE
8M-5266: KUMINEN O-RENGAS-TIIVISTEMäärä: 1
9G-0281: Tiivisterengas, ulkohalkaisija 278,88 mm
9G-0281: Tiivisterengas, ulkohalkaisija 278,88 mmMäärä: 1
146-6669: 0,35 mm paksu moottorin vesijohtojen tiiviste
146-6669: 0,35 mm paksu moottorin vesijohtojen tiivisteMäärä: 1
2S-4078: 37.47 mm sisähalkaisija O-rengastiiviste
2S-4078: 37.47 mm sisähalkaisija O-rengastiivisteMäärä: 3
8P-0058: 0,8 mm paksu vaihteiston kannen tiiviste
8P-0058: 0,8 mm paksu vaihteiston kannen tiivisteMäärä: 1
6J-2419: 36.17 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengas
6J-2419: 36.17 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengasMäärä: 1
104-6730: 0,8 mm paksu vaihteiston ohjausventtiilin tiiviste
104-6730: 0,8 mm paksu vaihteiston ohjausventtiilin tiivisteMäärä: 1
8M-8157: TIIVISTEEN O-RENGAS
8M-8157: TIIVISTEEN O-RENGASMäärä: 10
214-7568: STOR O-Ring Seal (SAE 9/16-18)
214-7568: STOR O-Ring Seal (SAE 9/16-18)Määrä: 8
2M-9780: 19.18 mm sisähalkaisija tiivisteen O-rengas
2M-9780: 19.18 mm sisähalkaisija tiivisteen O-rengasMäärä: 1
7M-8485: 29.74mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengas
7M-8485: 29.74mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengasMäärä: 1
8M-4432: TIIVISTEEN O-RENGAS
8M-4432: TIIVISTEEN O-RENGASMäärä: 6
5M-3038: KUMINEN O-RENGAS-TIIVISTE
5M-3038: KUMINEN O-RENGAS-TIIVISTEMäärä: 2
216-0273: 101.60 mm mm sisähalkaisija huulityyppinen tiiviste
216-0273: 101.60 mm mm sisähalkaisija huulityyppinen tiivisteMäärä: 1
7J-0204: TIIVISTEEN O-RENGAS
7J-0204: TIIVISTEEN O-RENGASMäärä: 1
3S-7781: 1,57 mm paksu nokka-akselin kannen tiiviste
3S-7781: 1,57 mm paksu nokka-akselin kannen tiivisteMäärä: 1
8P-2022: External Seal Ring
8P-2022: External Seal RingMäärä: 4
3J-1907: 11.89 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengas
3J-1907: 11.89 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengasMäärä: 1
3K-0360: 16.36 mm sisähalkaisija tiivisteen O-rengas
3K-0360: 16.36 mm sisähalkaisija tiivisteen O-rengasMäärä: 1
Näyttää 1 - 32 / 34Lataa lisää
KuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 346-4899 tekniset tiedot

Tämän osan teknisten tietojen lisääminen on yhä työn alla.

Yhteensopivat mallit osanumerolle 346-4899

TELAPUSKUTRAKTORI

D7R II

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa