HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætHydraulikGenerelle reparations- og servicesæt til hydraulik356-0827: Sæt-hydraulisk hammertætning
Hjem
Opgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætHydraulikGenerelle reparations- og servicesæt til hydraulik
356-0827: Sæt-hydraulisk hammertætning
356-0827: Sæt-hydraulisk hammertætning

Pakningssæt til hydraulisk hammer

Mærke: Cat

Produktbilleder
356-0827: Sæt-hydraulisk hammertætning
356-0827: Sæt-hydraulisk hammertætning
356-0827: Sæt-hydraulisk hammertætning
356-0827: Sæt-hydraulisk hammertætning
356-0827: Sæt-hydraulisk hammertætning

Pakningssæt til hydraulisk hammer

Mærke: Cat

Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

3E-6725: O-ringspakning, 44,2 mm indvendig diameter
3E-6725: O-ringspakning, 44,2 mm indvendig diameterAntal: 1
3F-1547: 189,86 mm indvendig diameter O-ringstætning
3F-1547: 189,86 mm indvendig diameter O-ringstætningAntal: 3
356-4142: PAKNING-U-SKÅL
356-4142: PAKNING-U-SKÅLAntal: 1
356-2320: VISKERPAKNING
356-2320: VISKERPAKNINGAntal: 1
356-3288: 196,22 mm indvendig diameter tætning-O-ring
356-3288: 196,22 mm indvendig diameter tætning-O-ringAntal: 1
356-3298: 5,7 x 124,6 mm 90A NBR O-ring
356-3298: 5,7 x 124,6 mm 90A NBR O-ringAntal: 1
356-3309: SPÆNDERING
356-3309: SPÆNDERINGAntal: 1
356-4155: PAKNING-VISKER
356-4155: PAKNING-VISKERAntal: 1
5P-8428: 171,04 mm indvendig diameter O-ringstætning
5P-8428: 171,04 mm indvendig diameter O-ringstætningAntal: 2
4F-7389: 37,47 mm indvendig diameter tætnings-O-ring
4F-7389: 37,47 mm indvendig diameter tætnings-O-ringAntal: 4
095-1696: 24,4 mm indvendig diameter O-ring tætning
095-1696: 24,4 mm indvendig diameter O-ring tætningAntal: 1
4J-5351: 17,12 mm indvendig diameter tætnings-O-ring
4J-5351: 17,12 mm indvendig diameter tætnings-O-ringAntal: 4
095-1703: 44,40 mm indvendig diameter O-ringspakning
095-1703: 44,40 mm indvendig diameter O-ringspakningAntal: 1
3J-1907: O-ringspakning med en indvending diameter på 11,89 mm
3J-1907: O-ringspakning med en indvending diameter på 11,89 mmAntal: 4
3K-0360: 16,36 mm indvendig diameter tætnings-O-ring
3K-0360: 16,36 mm indvendig diameter tætnings-O-ringAntal: 2
008-2103: O-ringspakning med indvendig diameter på 20,22 mm
008-2103: O-ringspakning med indvendig diameter på 20,22 mmAntal: 1
095-1704: 49,40 mm indvendig diameter O-ringstætning
095-1704: 49,40 mm indvendig diameter O-ringstætningAntal: 1
356-2479: 120 mm stangdiameter U-kopforsegling
356-2479: 120 mm stangdiameter U-kopforseglingAntal: 1
356-4141: U-PAKNING
356-4141: U-PAKNINGAntal: 1
356-4154: VISKERPAKNING
356-4154: VISKERPAKNINGAntal: 1
356-3312: SPÆNDERING
356-3312: SPÆNDERINGAntal: 1
356-3308: SPÆNDERING
356-3308: SPÆNDERINGAntal: 1
095-1715: O-RINGSPAKNING
095-1715: O-RINGSPAKNINGAntal: 2
3J-7354: O-ringspakning med indvendig diameter på 8,92 mm
3J-7354: O-ringspakning med indvendig diameter på 8,92 mmAntal: 9
095-1705: 54,4 mm indvendig diameter O-ring pakning
095-1705: 54,4 mm indvendig diameter O-ring pakningAntal: 1
356-3297: O-ring
356-3297: O-ringAntal: 6
356-3302: SPÆNDERING
356-3302: SPÆNDERINGAntal: 1
356-3303: SPÆNDERING
356-3303: SPÆNDERINGAntal: 1
356-3306: SPÆNDERING
356-3306: SPÆNDERINGAntal: 1
356-2858: Bufferpakning, 89,82 mm indvendig diameter
356-2858: Bufferpakning, 89,82 mm indvendig diameterAntal: 1
356-3294: PAKNING-O-RING
356-3294: PAKNING-O-RINGAntal: 1
8C-3104: O-RINGSPAKNING
8C-3104: O-RINGSPAKNINGAntal: 1
Viser 1 til 32 af 35Indlæs mere
BeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 356-0827

Vi arbejder stadig på at tilføje en specifikation for denne reservedel.

Kompatible modeller for reservedelsnummer 356-0827

UDSTYR

H120S H120E H120E S D6XE

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert