HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareLukkemekanismerBolte og skruer356-3231: M10-1,5 x 35 mm sekskantet flangehovedbolt
Hjem
Isenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareLukkemekanismerBolte og skruer
356-3231: M10-1,5 x 35 mm sekskantet flangehovedbolt
356-3231: M10-1,5 x 35 mm sekskantet flangehovedbolt

Cat®-flangehovedbolt til at give en bredere bærende overflade og fordele kraften for sikker fastgørelse med reduceret risiko for overfladeskader

Mærke: Cat

Produktbilleder
356-3231: M10-1,5 x 35 mm sekskantet flangehovedbolt
356-3231: M10-1,5 x 35 mm sekskantet flangehovedbolt
356-3231: M10-1,5 x 35 mm sekskantet flangehovedbolt
356-3231: M10-1,5 x 35 mm sekskantet flangehovedbolt
356-3231: M10-1,5 x 35 mm sekskantet flangehovedbolt

Cat®-flangehovedbolt til at give en bredere bærende overflade og fordele kraften for sikker fastgørelse med reduceret risiko for overfladeskader

Mærke: Cat

Tilføj din maskine for at se, om denne reservedel passer, eller om der er muligheder for reparation.
Passer den?Tilføj din maskine for at se, om denne reservedel passer, eller om der er muligheder for reparation.
Tilføj udstyr
Passer reservedelen eller ønsker du reparation? Tilføj din maskine for at se, om denne reservedel passer, eller om der er muligheder for reparation.
Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Reservedelsdiagram for 356-3231
Vis detaljerede diagrammer over reservedele
Tilføj dit udstyr
Specifikationer for reservedelsnummer 356-3231

Måleenheder

USMetrisk
Boltlængde (tommer): 1.378
Boltlængde (mm): 35,0
Boltype: Sekskantet flangekinetisk tryk
Belægning: Zinkbelagt
Længde på greb (tommer): 0,177
Længde på greb (mm): 4,5
Materiale: Kulstål,Zinklegering
Gevind: Grov
Gevindstørrelse (tommer – TPI) (tommer): M10-1,5
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M10
Thread Size (dia x pitch) (mm): M10x1.5
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 356-3231

MOTOR – GENERATORAGGREGAT

C7.1DE200E C3.3DE50E0 C1.5DE13.5

MARINE PRODUKTER

C4.4DE110E C18 GEN SE DE220GC DE550GC DE600SGC C9 C7.1 GEN DE55GC C2.2DE18E3 C4.4 DE450GC C7.1 GEN S DE350SGC C2.2 DE500GC DE605GC C2.2 GEN S C1.1DE9.5 C9 GEN SET DE400GC DE450SGC C7.1DE200E C4.4DE55E2 DE500SGC C3.3 GEN S DE200GC D20 DE400SGC DE50GC DE33GC C1.1 DE165GC D25 C7.1 DE715GC DE660GC C7.1DE150E C4.4DE88E0 C6.6DE150E C4.4DE65E3 C4.4DE88E3 C1.5 C3.3 C3.3DE33E3 C3.3DE50E0 C3.3DE50E2 D30 C3.3DE33E0 C7.1DE150E0 DE65GC DE88GC C18 DE110GC C4.4 GEN S C13 DE150GC C4.4DE110E2

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet