HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoBulloneriaDispositivi di fissaggioBulloni e viti356-3231: Bullone con testa a flangia esagonale M10-1,5 x 35 mm
HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoBulloneriaDispositivi di fissaggioBulloni e viti356-3231: Bullone con testa a flangia esagonale M10-1,5 x 35 mm
356-3231: Bullone con testa a flangia esagonale M10-1,5 x 35 mm

Bullone a testa flangiata Cat® per fornire una superficie portante più ampia e distribuire la forza per un fissaggio sicuro con un rischio ridotto di danni alla superficie

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
356-3231: Bullone con testa a flangia esagonale M10-1,5 x 35 mm
356-3231: Bullone con testa a flangia esagonale M10-1,5 x 35 mm
356-3231: Bullone con testa a flangia esagonale M10-1,5 x 35 mm
356-3231: Bullone con testa a flangia esagonale M10-1,5 x 35 mm
356-3231: Bullone con testa a flangia esagonale M10-1,5 x 35 mm

Bullone a testa flangiata Cat® per fornire una superficie portante più ampia e distribuire la forza per un fissaggio sicuro con un rischio ridotto di danni alla superficie

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 356-3231

Unità di misura

USAMetrico
Lunghezza bullone (pollici): 1.378
Lunghezza bullone (mm): 35,0
Tipo di bullone: Testa flangiata esagonale
Rivestimento: Zincato
Lunghezza presa (pollici): 0,177
Lunghezza presa (mm): 4,5
Filettatura: Grossolano
Dimensioni filettatura (pollici - TPI) (pollici): M10-1,5
Materiale: Acciaio al carbonio,Lega di zinco
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M10
Thread Size (dia x pitch) (mm): M10x1.5
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 356-3231

MOTORE - GRUPPO ELETTROGENO

C7.1DE200E C3.3DE50E0 C1.5DE13.5

PRODOTTI MARINI

C4.4DE110E C18 GEN SE DE220GC DE550GC DE600SGC C9 C7.1 GEN DE55GC C2.2DE18E3 C4.4 DE450GC C7.1 GEN S DE350SGC C2.2 DE500GC DE605GC C2.2 GEN S C1.1DE9.5 C9 GEN SET DE400GC DE450SGC C7.1DE200E C4.4DE55E2 DE500SGC C3.3 GEN S DE200GC D20 DE400SGC DE50GC DE33GC C1.1 DE165GC D25 C7.1 DE715GC DE660GC C7.1DE150E C4.4DE88E0 C6.6DE150E C4.4DE65E3 C4.4DE88E3 C1.5 C3.3 C3.3DE33E3 C3.3DE50E0 C3.3DE50E2 D30 C3.3DE33E0 C7.1DE150E0 DE65GC DE88GC C18 DE110GC C4.4 GEN S C13 DE150GC C4.4DE110E2

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito