HjemJordgående redskaberSkovltænder og adaptersystemerAdaptere357-6516: Midteradapter med to stropper
HjemJordgående redskaberSkovltænder og adaptersystemerAdaptere357-6516: Midteradapter med to stropper
357-6516: Midteradapter med to stropper

J800 adapter med to remme, midtpunkt

Mærke: Cat

Produktbilleder
357-6516: Midteradapter med to stropper
357-6516: Midteradapter med to stropper
357-6516: Midteradapter med to stropper
357-6516: Midteradapter med to stropper
357-6516: Midteradapter med to stropper
357-6516: Midteradapter med to stropper

J800 adapter med to remme, midtpunkt

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 357-6516

Måleenheder

USMetrisk
Series: J Series
Size: J800
Overall Length (mm): 699,9
Width (in): 8,661
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 27,555
Width (mm): 220,0
Base Edge Thickness Class: 100
Bevel Angle: 35,0
Position: Center
Hole Quantity: 0
Bottom Strap Length (in): 13,189
Corner Kickout Angle: 0
Bottom Strap Length (mm): 335,0
Type: Two Strap
Material: Low Alloy Steel
Attachment Method: Weld-On
Hole Spacing (mm): 0,0
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 357-6516

ASFALTFINISHER

MF41WD

GRAVEMASKINE TIL MINEDRIFT

5110B

GRAVEMASKINE

390D 390D L 390F 390F L 395 374 385C FS 385C L 374F L 385C

GRAVESKOVL

BUCKET

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet