HjemMotorUdstødningssystemUdstødningsbælg357-6763: Luftledningsbælge med 84 mm indvendig diameter til forkøler
HjemMotorUdstødningssystemUdstødningsbælg357-6763: Luftledningsbælge med 84 mm indvendig diameter til forkøler
357-6763: Luftledningsbælge med 84 mm indvendig diameter til forkøler

Udstødningsbælge

Mærke: Cat

Produktbilleder
357-6763: Luftledningsbælge med 84 mm indvendig diameter til forkøler
357-6763: Luftledningsbælge med 84 mm indvendig diameter til forkøler
357-6763: Luftledningsbælge med 84 mm indvendig diameter til forkøler
357-6763: Luftledningsbælge med 84 mm indvendig diameter til forkøler
357-6763: Luftledningsbælge med 84 mm indvendig diameter til forkøler

Udstødningsbælge

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 357-6763
Længde (mm): 198,12
Materiale: Legeret stål,Rustfrit stål
Bredde (mm): 129,54
Højde (mm): 215,9
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 357-6763

GENINDVINDINGSMIKSER

RM800

PETROPAKKE

CX35-C18I

KOLDFRÆSER

PM820 PM825 PM822

ROTERENDE MIKSER

RM800

INDUSTRIEL MOTOR

C18

AFSKRABNINGSMASKINE TIL VEJE

RM800

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet