HomeMotoreSistema di scaricoSoffietti scarico357-6763: Soffietto della linea dell'aria del preraffreddatore con diametro interno di 84 mm
HomeMotoreSistema di scaricoSoffietti scarico357-6763: Soffietto della linea dell'aria del preraffreddatore con diametro interno di 84 mm
357-6763: Soffietto della linea dell'aria del preraffreddatore con diametro interno di 84 mm

Soffietti di scarico

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
357-6763: Soffietto della linea dell'aria del preraffreddatore con diametro interno di 84 mm
357-6763: Soffietto della linea dell'aria del preraffreddatore con diametro interno di 84 mm
357-6763: Soffietto della linea dell'aria del preraffreddatore con diametro interno di 84 mm
357-6763: Soffietto della linea dell'aria del preraffreddatore con diametro interno di 84 mm
357-6763: Soffietto della linea dell'aria del preraffreddatore con diametro interno di 84 mm

Soffietti di scarico

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 357-6763
Larghezza (mm): 129,54
Altezza (mm): 215,9
Lunghezza (mm): 198,12
Materiale: Acciaio inossidabile,Acciaio legato
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 357-6763

MOTORE INDUSTRIALE

C18

RIGENERATRICE/STABILIZZATRICE

RM800

RIGENERATRICE

RM800 RM800

PACCHETTO A PETROLIO

CX35-C18I

FRESATRICE A FREDDO

PM820 PM825 PM822

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito