HjemSlanger og rørSlanger, slangeenheder og slangekomponenterSlanger med fast længde369-0744: Varmevekslerslange med indvendig diameter på 25,4 mm
HjemSlanger og rørSlanger, slangeenheder og slangekomponenterSlanger med fast længde369-0744: Varmevekslerslange med indvendig diameter på 25,4 mm
369-0744: Varmevekslerslange med indvendig diameter på 25,4 mm

Cat® 25.4mm Inner Diameter Heat Exchanger Hose to deliver coolant from the heat exchanger to the engine, helping to regulate the engine temperature

Mærke: Cat

Produktbilleder
369-0744: Varmevekslerslange med indvendig diameter på 25,4 mm
369-0744: Varmevekslerslange med indvendig diameter på 25,4 mm
369-0744: Varmevekslerslange med indvendig diameter på 25,4 mm
369-0744: Varmevekslerslange med indvendig diameter på 25,4 mm
369-0744: Varmevekslerslange med indvendig diameter på 25,4 mm

Cat® 25.4mm Inner Diameter Heat Exchanger Hose to deliver coolant from the heat exchanger to the engine, helping to regulate the engine temperature

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 369-0744

Måleenheder

USMetrisk
Materiale: Kølevæskeslange Slange,EPDM GUMMI
Indvendig diameter (mm): 25,0
Arbejdstryk (kPa): 517,11
Arbejdstryk (psi): 75,0
Driftstemperatur: -40 °C til 125 °C
Anvendelse: SLANGE TIL KØLEMIDDEL TIL INDUSTRIBRUG
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 369-0744

MARINEMOTOR

C32B C32

LÆSNING, TRANSPORT, TØMNING

R1700 XE R2900 XE

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet