HomeTubi e tubi flessibiliTubi flessibili, gruppi tubi flessibili e componenti tubi flessibiliTubi flessibili a lunghezza fissa369-0744: Tubo flessibile scambiatore di calore con diametro interno 25,4 mm
HomeTubi e tubi flessibiliTubi flessibili, gruppi tubi flessibili e componenti tubi flessibiliTubi flessibili a lunghezza fissa369-0744: Tubo flessibile scambiatore di calore con diametro interno 25,4 mm
369-0744: Tubo flessibile scambiatore di calore con diametro interno 25,4 mm

Cat® 25.4mm Inner Diameter Heat Exchanger Hose to deliver coolant from the heat exchanger to the engine, helping to regulate the engine temperature

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
369-0744: Tubo flessibile scambiatore di calore con diametro interno 25,4 mm
369-0744: Tubo flessibile scambiatore di calore con diametro interno 25,4 mm
369-0744: Tubo flessibile scambiatore di calore con diametro interno 25,4 mm
369-0744: Tubo flessibile scambiatore di calore con diametro interno 25,4 mm
369-0744: Tubo flessibile scambiatore di calore con diametro interno 25,4 mm

Cat® 25.4mm Inner Diameter Heat Exchanger Hose to deliver coolant from the heat exchanger to the engine, helping to regulate the engine temperature

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 369-0744

Unità di misura

USAMetrico
Materiale: Tubo flessibile refrigerante,Gomma EPDM
Diametro interno (mm): 25,0
Pressione di lavoro (kPa): 517,11
Pressione di lavoro (psi): 75,0
Temperatura di funzionamento: da -40 °C a 125 °C
Applicazione: TUBO FLESSIBILE PER LIQUIDI DI RAFFREDDAMENTO PER IMPIEGHI GRAVOSI
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 369-0744

DUMPER PER TRASPORTO MATERIALE

R1700 XE R2900 XE

MOTORE MARINO

C32B C32

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito