HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætHydraulikGenerelle reparations- og servicesæt til hydraulik370-1869: Pakningssæt til hydraulisk CYLINDRE
Hjem
Opgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætHydraulikGenerelle reparations- og servicesæt til hydraulik
370-1869: Pakningssæt til hydraulisk CYLINDRE
370-1869: Pakningssæt til hydraulisk CYLINDRE

Pakningssæt til hydraulisk cylinder

Mærke: Cat

Produktbilleder
370-1869: Pakningssæt til hydraulisk CYLINDRE
370-1869: Pakningssæt til hydraulisk CYLINDRE

Pakningssæt til hydraulisk cylinder

Mærke: Cat

Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse

Beskrivelse: Cat® pakningssæt til hydraulikcylindre indeholder alle pakninger, der kræves til en fuldstændig genforsegling af en hydraulikcylinder. Egenskaber: Cat® hydrauliske cylinderpakningssæt indeholder originale Cat® pakninger, hvoraf mange er fremstillet af egenudviklede materialer og har patenterede designs, som sikrer førsteklasses kompressionssæt og et bredere temperaturområde. Alle er tilpasset din anvendelse, hvilket hjælper med at sikre toppræstationer og lang levetid. Da Cat® hydrauliske cylinderpakningssæt indeholder alle de pakninger, som kræves til en komplet genforsegling, får kunderne også en hurtig løsning ved tidsfølsomme reparationer. Dette sikrer maksimal oppetid og produktivitet. Anbefalet anvendelse: Cat® pakningssæt til hydraulikcylindre er beregnet til specifikke cylindergruppevarenummer og indeholder de seneste tekniske forbedringer.

Advarsel:Dette produkt kan udsætte dig for kemikalier, herunder 1,3-butadien, som delstaten Californien ved forårsager kræft og fosterskader eller anden reproduktionsskade. For mere information henvises til www.P65Warnings.ca.gov.

Beskrivelse: Cat® pakningssæt til hydraulikcylindre indeholder alle pakninger, der kræves til en fuldstændig genforsegling af en hydraulikcylinder. Egenskaber: Cat® hydrauliske cylinderpakningssæt indeholder originale Cat® pakninger, hvoraf mange er fremstillet af egenudviklede materialer og har patenterede designs, som sikrer førsteklasses kompressionssæt og et bredere temperaturområde. Alle er tilpasset din anvendelse, hvilket hjælper med at sikre toppræstationer og lang levetid. Da Cat® hydrauliske cylinderpakningssæt indeholder alle de pakninger, som kræves til en komplet genforsegling, får kunderne også en hurtig løsning ved tidsfølsomme reparationer. Dette sikrer maksimal oppetid og produktivitet. Anbefalet anvendelse: Cat® pakningssæt til hydraulikcylindre er beregnet til specifikke cylindergruppevarenummer og indeholder de seneste tekniske forbedringer.

Advarsel:Dette produkt kan udsætte dig for kemikalier, herunder 1,3-butadien, som delstaten Californien ved forårsager kræft og fosterskader eller anden reproduktionsskade. For mere information henvises til www.P65Warnings.ca.gov.
Specifikationer
Specifikationer

Vi arbejder stadig på at tilføje en specifikation for denne reservedel.

Kompatible modeller
Kompatible modeller
Excavator
390F L365C385B385C385C L
Vis mere
Excavator
390F L365C385B385C385C L
Oplysninger om garanti
returpolitik
Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

173-3414: 211,93 mm indvendig diameter plastring
173-3414: 211,93 mm indvendig diameter plastringAntal: 1
155-9157: 220 mm slidring stempelstyr med udvendig diameter
155-9157: 220 mm slidring stempelstyr med udvendig diameterAntal: 2
8C-9182: Stempelpakning
8C-9182: StempelpakningAntal: 1
116-3519: 137,50 mm ydre diameter pakningsring
116-3519: 137,50 mm ydre diameter pakningsringAntal: 1
215-9864: 150 mm indvendig diameter backup-ring
215-9864: 150 mm indvendig diameter backup-ringAntal: 1
095-1733: 209,3 mm indvendig diameter O-ring tætning
095-1733: 209,3 mm indvendig diameter O-ring tætningAntal: 1
367-3934: 149 mm inderdiameter buffertætning
367-3934: 149 mm inderdiameter buffertætningAntal: 1
367-3961: 148,4 mm indvendig diameter U-skålforsegling
367-3961: 148,4 mm indvendig diameter U-skålforseglingAntal: 1
165-9296: Tryk ind-viskertætning
165-9296: Tryk ind-viskertætningAntal: 1
4I-6442: Reservering med 210,2 mm indvendig diameter
4I-6442: Reservering med 210,2 mm indvendig diameterAntal: 1
Viser 1 til 10 af 10
BeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Beskrivelse af reservedelsnummer 370-1869

Beskrivelse: Cat® pakningssæt til hydraulikcylindre indeholder alle pakninger, der kræves til en fuldstændig genforsegling af en hydraulikcylinder. Egenskaber: Cat® hydrauliske cylinderpakningssæt indeholder originale Cat® pakninger, hvoraf mange er fremstillet af egenudviklede materialer og har patenterede designs, som sikrer førsteklasses kompressionssæt og et bredere temperaturområde. Alle er tilpasset din anvendelse, hvilket hjælper med at sikre toppræstationer og lang levetid. Da Cat® hydrauliske cylinderpakningssæt indeholder alle de pakninger, som kræves til en komplet genforsegling, får kunderne også en hurtig løsning ved tidsfølsomme reparationer. Dette sikrer maksimal oppetid og produktivitet. Anbefalet anvendelse: Cat® pakningssæt til hydraulikcylindre er beregnet til specifikke cylindergruppevarenummer og indeholder de seneste tekniske forbedringer.

Vis mere
Advarsel:Dette produkt kan udsætte dig for kemikalier, herunder 1,3-butadien, som delstaten Californien ved forårsager kræft og fosterskader eller anden reproduktionsskade. For mere information henvises til www.P65Warnings.ca.gov.
Specifikationer for reservedelsnummer 370-1869

Vi arbejder stadig på at tilføje en specifikation for denne reservedel.

Kompatible modeller for reservedelsnummer 370-1869

EXCAVATOR

390F L 365C 385B 385C 385C L

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert