Caterpillar
Ingen foreslåede resultater. Prøv igen.

Registrér dig

Caterpillar

Søg efter reservedelsnummer eller -navn
HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætHydraulikPakningssæt til cylinder376-9011: Hydraulisk CYLINDREtætning Standardstørrelse SÆT
Hjem
Opgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætHydraulikPakningssæt til cylinder
376-9011: Hydraulisk CYLINDREtætning Standardstørrelse SÆT
376-9011: Hydraulisk CYLINDREtætning Standardstørrelse SÆT

Cat® hydraulikcylinderpakningssæt indeholder alle pakninger, der kræves til en fuldstændig genforsegling på 0,25 til 0,76 mm maks. (0,030 INCH) boring fra hydraulisk cylinder med nominel boring

Mærke: Cat

Produktbilleder
376-9011: Hydraulisk CYLINDREtætning Standardstørrelse SÆT
376-9011: Hydraulisk CYLINDREtætning Standardstørrelse SÆT
376-9011: Hydraulisk CYLINDREtætning Standardstørrelse SÆT
376-9011: Hydraulisk CYLINDREtætning Standardstørrelse SÆT
376-9011: Hydraulisk CYLINDREtætning Standardstørrelse SÆT

Cat® hydraulikcylinderpakningssæt indeholder alle pakninger, der kræves til en fuldstændig genforsegling på 0,25 til 0,76 mm maks. (0,030 INCH) boring fra hydraulisk cylinder med nominel boring

Mærke: Cat

Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

289-2935: 50,80 mm stangdiameter hydraulisk buffertætning
289-2935: 50,80 mm stangdiameter hydraulisk buffertætningAntal: 1
1S-0669: 88.55mm Inner Diameter Backup Ring
1S-0669: 88.55mm Inner Diameter Backup RingAntal: 1
7J-9885: 88,90 mm udvendig diameter i plastiskring
7J-9885: 88,90 mm udvendig diameter i plastiskringAntal: 1
175-7898: 88,49 mm indvendig diameter tætning-O-ring
175-7898: 88,49 mm indvendig diameter tætning-O-ringAntal: 1
356-8331: 50,07 mm indvendig diameter cylinderstang U-Cup tætning
356-8331: 50,07 mm indvendig diameter cylinderstang U-Cup tætningAntal: 1
4J-9224: Spændering i gummi med indvendig diameter på 82,23 mm
4J-9224: Spændering i gummi med indvendig diameter på 82,23 mmAntal: 1
4T-8054: Todelt tætning med boringsdiameter på 88,9 mm
4T-8054: Todelt tætning med boringsdiameter på 88,9 mmAntal: 1
308-1845: 48,74 mm indvendig diameter dobbelt læbeviskerforsegling
308-1845: 48,74 mm indvendig diameter dobbelt læbeviskerforseglingAntal: 1
4T-5613: 50,80 mm plastring med indvendig diameter
4T-5613: 50,80 mm plastring med indvendig diameterAntal: 1
Viser 1 til 9 af 9
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert