Beskrivelse:
En 100-120 ° F termostat refererer til en type termostat, der bruges i varme- eller kølesystemer, der er designet til at opretholde et temperaturområde mellem 100 og 120 grader Fahrenheit. Termostater er enheder, der bruges til at regulere og styre temperaturen i et rum eller et system. I tilfælde af en 100-120 ° F termostat betyder det, at termostaten er indstillet til at aktivere eller deaktivere varme- eller kølesystemet baseret på temperaturen, der når eller falder inden for det specificerede område på 100 til 120 grader Fahrenheit
Egenskaber:
• Når temperaturen falder til under 100 °F, giver termostaten varmesystemet besked om at tænde og hæve temperaturen.
• Når temperaturen når 120 °F, sender termostaten et signal til kølesystemet om at aktivere og sænke temperaturen.
• Sikrer, at kølevæsken forbliver ved en optimal temperatur for effektiv drift.
Anvendelser:
En 100-120 ° F termostat bruges til at regulere temperaturen på kappevandet i en motors kølesystem og bruges hovedsageligt i Cat 3156B, 3306B, 3406B, 3508, 3508B, 3508C, 3512, 3512B, 3512C, 3516, 3516B, 3516C, 3516E, C18, C7.1, D1000, D1250, D800, DE1000S, DE1100, DE1250, DE1250S, DE1400, DE1500, DE800S, G3406, G3516 og G3516B generatorsæt, 3508, 3508B, 3508C, 3512, 3512B, 3512C, 3512E, 3516, 3516B, 3516C, C15, C18 og G3516, 3516 Motor (stempel), 3508, C18 og C32 Gravemaskiner, 6018 og 6060.