Descriere:
Un termostat 100-120 ° F se referă la un tip de termostat utilizat în sistemele de încălzire sau răcire care sunt proiectate pentru a menține un interval de temperatură între 100 și 120 de grade Fahrenheit. Termostatele sunt dispozitive utilizate pentru reglarea și controlul temperaturii într-un spațiu sau sistem. În cazul unui termostat de 100-120 ° F, înseamnă că termostatul este setat să activeze sau să dezactiveze sistemul de încălzire sau răcire pe baza temperaturii care atinge sau se încadrează în intervalul specificat de 100 până la 120 de grade Fahrenheit
Atribute:
• Când temperatura scade sub 100 ° F, termostatul va semnala sistemului de încălzire să pornească și să ridice temperatura.
• Când temperatura atinge 120 ° F, termostatul va semnala sistemului de răcire să se activeze și să reducă temperatura.
• Asigură menținerea agentului de răcire a motorului la o temperatură optimă pentru o funcționare eficientă.
Aplicații:
Un termostat de 100-120 °F este utilizat la reglarea temperaturii apei pentru manta din sistemul de răcire al motorului și este utilizat în principal în setul generator Cat 3156B, 3306B, 3406B, 3508, 3508B, 3508C, 3512, 3512B, 3512C, 3516, 3516B, 3516C, 3516E, C18, C7.1, D1000, D1250, D800, DE1000S, DE1100, DE1250, DE1250S, DE1400, DE1500, DE800S, G3406, G3516 și G3516B , 3508, 3508B, 3508C, 3512, 3512B, 3512C, 3512E, 3516, 3516B, 3516C, C15, C18 și G3516, motor 3516 (piston), sisteme electrice 3508, C18 și C32, excavatoare 6018 și 6060.