Caterpillar
Ingen foreslåede resultater. Prøv igen.

Registrér dig

Caterpillar

Søg efter reservedelsnummer eller -navn
HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætHydraulikGenerelle reparations- og servicesæt til hydraulik386-1144: Sæt-hydraulisk hammertætning
Hjem
Opgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætHydraulikGenerelle reparations- og servicesæt til hydraulik
386-1144: Sæt-hydraulisk hammertætning
386-1144: Sæt-hydraulisk hammertætning

Pakningssæt til hydraulisk hammer

Mærke: Cat

Produktbilleder
386-1144: Sæt-hydraulisk hammertætning
386-1144: Sæt-hydraulisk hammertætning
386-1144: Sæt-hydraulisk hammertætning
386-1144: Sæt-hydraulisk hammertætning
386-1144: Sæt-hydraulisk hammertætning

Pakningssæt til hydraulisk hammer

Mærke: Cat

Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

095-1705: 54,4 mm indvendig diameter O-ring pakning
095-1705: 54,4 mm indvendig diameter O-ring pakningAntal: 1
095-1719: O-ringspakning med indvendig diameter på 124,40 mm
095-1719: O-ringspakning med indvendig diameter på 124,40 mmAntal: 2
386-5909: O-RINGSPAKNING
386-5909: O-RINGSPAKNINGAntal: 6
386-5913: SPÆNDERING
386-5913: SPÆNDERINGAntal: 1
386-5914: SPÆNDERING
386-5914: SPÆNDERINGAntal: 1
356-3294: PAKNING-O-RING
356-3294: PAKNING-O-RINGAntal: 1
370-8597: Hydraulisk akkumulator skrabering
370-8597: Hydraulisk akkumulator skraberingAntal: 1
370-8586: 151 mm indvendig diameter U-kopforsegling
370-8586: 151 mm indvendig diameter U-kopforseglingAntal: 1
3H-2652: O-ringspakning med indvendig diameter på 56,52 mm
3H-2652: O-ringspakning med indvendig diameter på 56,52 mmAntal: 4
8C-3104: O-RINGSPAKNING
8C-3104: O-RINGSPAKNINGAntal: 1
386-5919: SPÆNDERING
386-5919: SPÆNDERINGAntal: 1
3D-2824: 23,47 mm indvendig diameter tætning-O-ring
3D-2824: 23,47 mm indvendig diameter tætning-O-ringAntal: 2
095-1706: 59,40 mm indvendig diameter O-ring tætning
095-1706: 59,40 mm indvendig diameter O-ring tætningAntal: 1
4J-5267: 24,99 mm indvendig diameter tætning-O-ring
4J-5267: 24,99 mm indvendig diameter tætning-O-ringAntal: 1
7J-9933: SEAL-O-RING
7J-9933: SEAL-O-RINGAntal: 4
2M-9780: O-ringspakning med en indvendig diameter på 19,18 mm
2M-9780: O-ringspakning med en indvendig diameter på 19,18 mmAntal: 1
095-1707: O-RINGSPAKNING
095-1707: O-RINGSPAKNINGAntal: 1
376-6584: 160 mm stangdiameter skrabering
376-6584: 160 mm stangdiameter skraberingAntal: 1
370-8593: 132,73 mm buffertætning med indvendig diameter
370-8593: 132,73 mm buffertætning med indvendig diameterAntal: 1
356-3290: 215,27 mm indvendig diameter tætning-O-ring
356-3290: 215,27 mm indvendig diameter tætning-O-ringAntal: 2
8T-6444: 158,12mm indvendig diameter tætning-O-ring
8T-6444: 158,12mm indvendig diameter tætning-O-ringAntal: 1
386-5920: SPÆNDERING
386-5920: SPÆNDERINGAntal: 1
3J-7354: O-ringspakning med indvendig diameter på 8,92 mm
3J-7354: O-ringspakning med indvendig diameter på 8,92 mmAntal: 1
109-5702: 266,06 mm indvendig diameter tætning o ring
109-5702: 266,06 mm indvendig diameter tætning o ringAntal: 1
095-1634: PAKNING-O-RING
095-1634: PAKNING-O-RINGAntal: 1
095-1709: 74,40 mm indvendig diameter O-ring tætning
095-1709: 74,40 mm indvendig diameter O-ring tætningAntal: 1
386-5918: Spændering
386-5918: SpænderingAntal: 1
3E-6725: O-ringspakning, 44,2 mm indvendig diameter
3E-6725: O-ringspakning, 44,2 mm indvendig diameterAntal: 1
376-6587: 160,71 mm indvendig diameter U-skålforsegling
376-6587: 160,71 mm indvendig diameter U-skålforseglingAntal: 1
370-8587: U-RINGPAKNING
370-8587: U-RINGPAKNINGAntal: 1
356-3309: SPÆNDERING
356-3309: SPÆNDERINGAntal: 1
370-8596: VISKERPAKNING
370-8596: VISKERPAKNINGAntal: 1
Viser 1 til 32 af 36Indlæs mere
BeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 386-1144

Vi arbejder stadig på at tilføje en specifikation for denne reservedel.

Kompatible modeller for reservedelsnummer 386-1144

UDSTYR

H115E H160E S H110E H140E H130E H120E H115E S H110E S H180E H130E S H160E H180E S H160S H140E S H120E S D6XE

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert