업그레이드 및 수리 키트수리 및 서비스 키트유압일반 유압 수리 및 서비스 키트386-1144: 키트-유압 해머 실
업그레이드 및 수리 키트수리 및 서비스 키트유압일반 유압 수리 및 서비스 키트386-1144: 키트-유압 해머 실
386-1144: 키트-유압 해머 실

유압 해머 실 키트

브랜드: Cat

제품 이미지
386-1144: 키트-유압 해머 실
386-1144: 키트-유압 해머 실
386-1144: 키트-유압 해머 실
386-1144: 키트-유압 해머 실
386-1144: 키트-유압 해머 실

유압 해머 실 키트

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
이 키트에 포함된 부품

결과가 없습니다.

095-1634: 5.7 x 144.6mm 90A NBR O-Ring
095-1634: 5.7 x 144.6mm 90A NBR O-Ring수량: 1
109-5702: 266.06mm 내경 씰 O 링
109-5702: 266.06mm 내경 씰 O 링수량: 1
356-3309: 60mm 외경 백업 링
356-3309: 60mm 외경 백업 링수량: 1
376-6587: 160.71mm 내경 U 컵 실
376-6587: 160.71mm 내경 U 컵 실수량: 1
370-8587: Hydraulic Hammer U Cup Seal
370-8587: Hydraulic Hammer U Cup Seal수량: 1
370-8596: 유압 해머 와이퍼 씰
370-8596: 유압 해머 와이퍼 씰수량: 1
386-5918: 155mm 내경 유압 실린더 해머 백업 링
386-5918: 155mm 내경 유압 실린더 해머 백업 링수량: 1
320-6169: 내부 직경 253.36mm의 실 오링
320-6169: 내부 직경 253.36mm의 실 오링수량: 3
3K-0360: 16.36mm 내경 실-오링
3K-0360: 16.36mm 내경 실-오링수량: 3
3E-6725: 44.2mm 내경 O 링 실
3E-6725: 44.2mm 내경 O 링 실수량: 1
095-1709: 74.40mm 내경 오링 실
095-1709: 74.40mm 내경 오링 실수량: 1
095-1696: 24.4 mm 내경 오링 실
095-1696: 24.4 mm 내경 오링 실수량: 1
3J-1907: 11.89mm 내경 실-오링
3J-1907: 11.89mm 내경 실-오링수량: 8
095-1719: 124.40 mm 내경 오링 실
095-1719: 124.40 mm 내경 오링 실수량: 2
095-1706: 59.40 mm 내경 오링 실
095-1706: 59.40 mm 내경 오링 실수량: 1
095-1705: 54.4mm 내경 오링 실
095-1705: 54.4mm 내경 오링 실수량: 1
386-5914: 254.71mm 두께 해머 전원 백업 링
386-5914: 254.71mm 두께 해머 전원 백업 링수량: 1
386-5913: 254.71mm 두께 해머 전원 백업 링
386-5913: 254.71mm 두께 해머 전원 백업 링수량: 1
370-8586: 151mm 내경 U 컵 씰
370-8586: 151mm 내경 U 컵 씰수량: 1
370-8597: 유압 어큐뮬레이터 와이퍼 씰
370-8597: 유압 어큐뮬레이터 와이퍼 씰수량: 1
386-5909: SEAL O RING
386-5909: SEAL O RING수량: 6
386-5919: 65mm 내경 연속 백업 링
386-5919: 65mm 내경 연속 백업 링수량: 1
356-3294: 3 x 46.2mm 90A NBR O-Ring
356-3294: 3 x 46.2mm 90A NBR O-Ring수량: 1
3H-2652: 56.52 mm 내경 실 오링
3H-2652: 56.52 mm 내경 실 오링수량: 4
3D-2824: 23.47 mm 내경 실 오링
3D-2824: 23.47 mm 내경 실 오링수량: 2
4J-5267: 24.99mm 내경 실 오링
4J-5267: 24.99mm 내경 실 오링수량: 1
7J-9933: SEAL-O-RING
7J-9933: SEAL-O-RING수량: 4
8C-3104: 5.33 x 26.34mm 75A FKM O-Ring
8C-3104: 5.33 x 26.34mm 75A FKM O-Ring수량: 1
2M-9780: 내부 직경 19.18mm의 실 오링
2M-9780: 내부 직경 19.18mm의 실 오링수량: 1
095-1707: 3.1 x 64.4mm 90A NBR O-Ring
095-1707: 3.1 x 64.4mm 90A NBR O-Ring수량: 1
376-6584: 160mm 로드 직경 와이퍼 실
376-6584: 160mm 로드 직경 와이퍼 실수량: 1
370-8593: 132.73mm 내경 버퍼 실
370-8593: 132.73mm 내경 버퍼 실수량: 1
1-32/36 표시더보기
설명사양호환 모델
부품 번호 386-1144 사양

이 부품의 사양은 아직 준비 중입니다.

부품 번호 386-1144의 호환 가능 모델

작업 툴

D6XE

해머

H115E H160E S H110E H140E H130E H120E H115E S H110E S H180E H130E S H160E H180E S H160S H140E S H120E S

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료