HjemOpgraderings- og reparationssætOpgraderingssætVedligeholdelsesforbedring388-6641: Sæt til forrenselse af motorluft
HjemOpgraderings- og reparationssætOpgraderingssætVedligeholdelsesforbedring388-6641: Sæt til forrenselse af motorluft
388-6641: Sæt til forrenselse af motorluft

Forfilter af turbinetype til motorens luftfilter for at forlænge filterets levetid. Til brug i applikationer med meget støv/snavs.

Mærke: Cat

Produktbilleder
388-6641: Sæt til forrenselse af motorluft
388-6641: Sæt til forrenselse af motorluft
388-6641: Sæt til forrenselse af motorluft

Forfilter af turbinetype til motorens luftfilter for at forlænge filterets levetid. Til brug i applikationer med meget støv/snavs.

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

388-6653: RØRENHED
388-6653: RØRENHEDAntal: 1
376-8678: Forfilterskærm
376-8678: ForfilterskærmAntal: 1
261-6101: Precleaner ydre dæksel
261-6101: Precleaner ydre dækselAntal: 1
356-5250: Slangeadapter til indvendig diameter på 74,7 mm
356-5250: Slangeadapter til indvendig diameter på 74,7 mmAntal: 1
130-3279: Turbine forrenser
130-3279: Turbine forrenserAntal: 1
392-8074: RENGØRINGSMIDDELGRUPPE-A
392-8074: RENGØRINGSMIDDELGRUPPE-AAntal: 1
6V-3582: Standardslangebånd med indvendig diameter på 82,55 mm
6V-3582: Standardslangebånd med indvendig diameter på 82,55 mmAntal: 1
8T-6726: 95,00 mm indvendig diameter standard slangeklemme
8T-6726: 95,00 mm indvendig diameter standard slangeklemmeAntal: 1
5C-7261: M8 x 1,25 mm unbrakotrik
5C-7261: M8 x 1,25 mm unbrakotrikAntal: 3
7X-0613: Hård skive med indvendig diameter på 8,8 mm
7X-0613: Hård skive med indvendig diameter på 8,8 mmAntal: 2
8T-4908: M8X1,25 gevind sekskantet hovedbolt
8T-4908: M8X1,25 gevind sekskantet hovedboltAntal: 5
376-8670: Forrenere klemme
376-8670: Forrenere klemmeAntal: 1
8T-4224: Hård skive med indvendig diameter på 8,8 mm
8T-4224: Hård skive med indvendig diameter på 8,8 mmAntal: 6
388-6650: Formstøbt Forrensnings Motor Luft slange
388-6650: Formstøbt Forrensnings Motor Luft slangeAntal: 1
Viser 1 til 14 af 14
BeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 388-6641

Vi arbejder stadig på at tilføje en specifikation for denne reservedel.

Kompatible modeller for reservedelsnummer 388-6641

MULTITERRÆNLÆSSER

257D 257D3

MINILÆSSER

242D3 236D3 236D 242D

KOMPAKT LARVEBÅNDSLÆSSER

259D 259D3

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet