HomeAtualização e Kits de ReparoKits de AtualizaçãoMelhoria de Manutenção388-6641: Kit de Pré-filtro de Ar do Motor
Home
Atualização e Kits de ReparoKits de AtualizaçãoMelhoria de Manutenção
388-6641: Kit de Pré-filtro de Ar do Motor
388-6641: Kit de Pré-filtro de Ar do Motor

Pré-purificador tipo turbina do filtro de ar do motor para prolongar a vida útil do filtro. Para uso em aplicações de muita poeira/detritos.

Marca: Cat

Imagens do Produto
388-6641: Kit de Pré-filtro de Ar do Motor
388-6641: Kit de Pré-filtro de Ar do Motor
388-6641: Kit de Pré-filtro de Ar do Motor

Pré-purificador tipo turbina do filtro de ar do motor para prolongar a vida útil do filtro. Para uso em aplicações de muita poeira/detritos.

Marca: Cat

Verificar Preço
Verificar Preço
Faça login para ver o preço do cliente
Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
Peças incluídas neste kit

Sem resultados disponíveis.

261-6101: Tampa Externa do Pré-purificador
261-6101: Tampa Externa do Pré-purificadorQuantidade: 1
388-6653: CONJ TUBO
388-6653: CONJ TUBOQuantidade: 1
376-8678: Protetor do Pré-purificador
376-8678: Protetor do Pré-purificadorQuantidade: 1
356-5250: Adaptador da Mangueira com 74,7 mm de Diâmetro Interno
356-5250: Adaptador da Mangueira com 74,7 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 1
6V-3582: Abraçadeira de Mangueira Padrão com 82,55 mm de Diâmetro Interno
6V-3582: Abraçadeira de Mangueira Padrão com 82,55 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 1
130-3279: Pré-purificador da Turbina
130-3279: Pré-purificador da TurbinaQuantidade: 1
392-8074: GP DE FILTRO A
392-8074: GP DE FILTRO AQuantidade: 1
8T-6726: Abraçadeira de Mangueira Padrão com 95 mm de Diâmetro Interno
8T-6726: Abraçadeira de Mangueira Padrão com 95 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 1
7X-0613: Arruela Rígida com 8,8 mm de Diâmetro Interno
7X-0613: Arruela Rígida com 8,8 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 2
5C-7261: Porca Sextavada M8 x 1,25 mm
5C-7261: Porca Sextavada M8 x 1,25 mmQuantidade: 3
8T-4908: Parafuso de Cabeça Sextavada com Rosca M8X1,25
8T-4908: Parafuso de Cabeça Sextavada com Rosca M8X1,25Quantidade: 5
376-8670: Abraçadeira do Pré-purificador
376-8670: Abraçadeira do Pré-purificadorQuantidade: 1
8T-4224: Arruela Rígida com 8,8 mm de Diâmetro Interno
8T-4224: Arruela Rígida com 8,8 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 6
388-6650: MANGUEIRA
388-6650: MANGUEIRAQuantidade: 1
Mostrando 1 a 14 de 14
DescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 388-6641

Ainda estamos trabalhando para adicionar uma especificação para esta peça.

Modelos Compatíveis para número de peça 388-6641

MINICARREGADEIRA

257D 257D3 259D 259D3 242D3 236D3 236D 242D

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Converse com um especialista