HjemRedskaberSkovle – kompakt hjullæsser390-8219: 1.7 m3 (2.2 yd3), IT Coupler, Bolt-On Cutting Edge
Hjem
RedskaberSkovle – kompakt hjullæsser
390-8219: 1.7 m3 (2.2 yd3), IT Coupler, Bolt-On Cutting Edge
390-8219: 1.7 m3 (2.2 yd3), IT Coupler, Bolt-On Cutting Edge

General Purpose Performance Series buckets provides higher fill factors and material retention in load and carry applications, as well as grading, leveling and dumping in a wide variety of applications and materials.

Mærke: Cat

Produktbilleder
390-8219: 1.7 m3 (2.2 yd3), IT Coupler, Bolt-On Cutting Edge
390-8219: 1.7 m3 (2.2 yd3), IT Coupler, Bolt-On Cutting Edge
390-8219: 1.7 m3 (2.2 yd3), IT Coupler, Bolt-On Cutting Edge
390-8219: 1.7 m3 (2.2 yd3), IT Coupler, Bolt-On Cutting Edge
390-8219: 1.7 m3 (2.2 yd3), IT Coupler, Bolt-On Cutting Edge
390-8219: 1.7 m3 (2.2 yd3), IT Coupler, Bolt-On Cutting Edge
390-8219: 1.7 m3 (2.2 yd3), IT Coupler, Bolt-On Cutting Edge
390-8219: 1.7 m3 (2.2 yd3), IT Coupler, Bolt-On Cutting Edge

General Purpose Performance Series buckets provides higher fill factors and material retention in load and carry applications, as well as grading, leveling and dumping in a wide variety of applications and materials.

Mærke: Cat

Tilføj din maskine for at se, om denne reservedel passer, eller om der er muligheder for reparation.
Passer den?Tilføj din maskine for at se, om denne reservedel passer, eller om der er muligheder for reparation.
Tilføj udstyr
Passer reservedelen eller ønsker du reparation? Tilføj din maskine for at se, om denne reservedel passer, eller om der er muligheder for reparation.
Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Reservedelsdiagram for 390-8219
Vis detaljerede diagrammer over reservedele
Tilføj dit udstyr
Specifikationer for reservedelsnummer 390-8219

Måleenheder

USMetrisk
Width: 2401 mm
Width: 94.5 in
Weight: 1393.1 lb
Weight: 631.9 kg
Height: 45.6 in
Height: 1159 mm
Length: 1172 mm
Length: 46.1 in
Capacity: 1.7 m³
Capacity: 2.2 yd³
Base Edge Thickness: 0.8 in
Base Edge Thickness: 19.1 mm
Cutting Edge Thickness: 19 mm
Cutting Edge Thickness: 0.7 in
Interface Type: IT Coupler
Edge Type: Bolt-On Cutting Edge
Interface Type: IT Coupler
Compatibility: 910,920,914
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 390-8219

HJULLÆSSER

914 914K 914M 910 920 918M 910K 910M

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert