Caterpillar
Ingen foreslåede resultater. Prøv igen.
Registrér dig
Caterpillar

Søg efter reservedelsnummer eller -navn
HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætMotorerPakningssæt til motor391-8229: SÆT – INSTALLATION AF FORHUS
Hjem
Opgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætMotorerPakningssæt til motor
391-8229: SÆT – INSTALLATION AF FORHUS
391-8229: SÆT – INSTALLATION AF FORHUS

Frontstruktursæt

Mærke: Cat

Produktbilleder
391-8229: SÆT – INSTALLATION AF FORHUS
391-8229: SÆT – INSTALLATION AF FORHUS

Frontstruktursæt

Mærke: Cat

Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

6N-7887: 0,76 mm tyk motorpakning foran
6N-7887: 0,76 mm tyk motorpakning foranAntal: 1
2P-0220: 1,57 mm tyk vandpumpepakning
2P-0220: 1,57 mm tyk vandpumpepakningAntal: 1
175-7900: 98,02 mm indvendig diameter tætning-o-ring
175-7900: 98,02 mm indvendig diameter tætning-o-ringAntal: 1
6L-2609: Pakning til oliepåfyldningsdæksel med udvendig diameter på 38,12 mm
6L-2609: Pakning til oliepåfyldningsdæksel med udvendig diameter på 38,12 mmAntal: 1
2M-9780: O-ringspakning med en indvendig diameter på 19,18 mm
2M-9780: O-ringspakning med en indvendig diameter på 19,18 mmAntal: 1
175-7904: O-ringspakning med indvendig diameter på 126,59 mm
175-7904: O-ringspakning med indvendig diameter på 126,59 mmAntal: 2
362-8853: 63,37 mm indvendig diameter krumtapaksel
362-8853: 63,37 mm indvendig diameter krumtapakselAntal: 1
2P-2720: 1,2 mm gummipakning med to bolte
2P-2720: 1,2 mm gummipakning med to bolteAntal: 1
8N-0110: 0,8 mm tyk pladepakning foran
8N-0110: 0,8 mm tyk pladepakning foranAntal: 1
6V-6921: 16,76mm indvendig diameter O-ring tætning
6V-6921: 16,76mm indvendig diameter O-ring tætningAntal: 1
7N-0200: 1,6 mm tyk vandpumpepakning
7N-0200: 1,6 mm tyk vandpumpepakningAntal: 1
5F-7054: O-ringspakning med indvendig diameter på 18,64 mm
5F-7054: O-ringspakning med indvendig diameter på 18,64 mmAntal: 1
4J-7533: SÆL-O-RING-STOR
4J-7533: SÆL-O-RING-STORAntal: 1
2H-3932: 28,17 mm indvendig diameter o-ring tætning
2H-3932: 28,17 mm indvendig diameter o-ring tætningAntal: 1
2P-1692: 133,02 mm indvendig diameter tætning-O-ring
2P-1692: 133,02 mm indvendig diameter tætning-O-ringAntal: 1
1W-3900: Motorens fronthuspakning
1W-3900: Motorens fronthuspakningAntal: 1
Viser 1 til 16 af 16
BeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 391-8229
Sæt indeholder: Pakninger, tætninger, skiver
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 391-8229

JORDFLYTTENDE KOMPRIMERINGSMASKINE

815B 815F 816B 816F

MOTOR – LASTVOGN

1673C 3116 3306C 3306B 3306

LARVEBÅNDSLÆSSER

973 977L

MARINE PRODUKTER

3306B 3306B 3304 3306 3304B

CHALLENGER

65C 65

LARVEBÅNDSDOZER

D6H XL D7R D6H XR D7G D7H D6G2 LGP D6H II D6G2 XL D6R II D4E D6D D6R D6E D6G D6H

RØRLÆGGER

572R

MOTOR – GENERATORAGGREGAT

3306 3304 3304B 3306B

GRAVEMASKINE

215B 215C 235 E300 219 215 330B L 330B LN 235B 235C 235D EL300B 330B

UDSLÆBNINGSTRAKTOR MED HJUL

528 545

HJULDOZER

814B 814F 966F II 950F 924G 966D 966F G936 970F 966R 950F II

UDSTYR

QUICK COUPLE QUICK COUPLER

GRAVEMASKINE PÅ HJUL

W330B

MOTOR – INDUSTRIEL

3304 3306 3306B G3304 G3306

MOTORGRADER

12H 12G 160H 160H NA 160H ES 12H NA 140B 12H ES 14H NA 163H NA 140H 140G 140H NA 140H ES 143H 14G

GUMMIHJULSSCRAPER

615 621R 621S 623 615C 627B 615C II 615 637E 627G 627F 627B 627E 615C

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert