HjemDrivlinjeAksler og komponenterAksler3D-8417: 222,25mm aksel gummi læbe type tætning
HjemDrivlinjeAksler og komponenterAksler3D-8417: 222,25mm aksel gummi læbe type tætning
3D-8417: 222,25mm aksel gummi læbe type tætning

Cat® Gummilæbetypeforsegling med 19,05 mm tværsnitshøjde anvendes til at fastholde smøremidlerne og undgå forurenende stoffer

Mærke: Cat

Produktbilleder
3D-8417: 222,25mm aksel gummi læbe type tætning
3D-8417: 222,25mm aksel gummi læbe type tætning
3D-8417: 222,25mm aksel gummi læbe type tætning
3D-8417: 222,25mm aksel gummi læbe type tætning
3D-8417: 222,25mm aksel gummi læbe type tætning

Cat® Gummilæbetypeforsegling med 19,05 mm tværsnitshøjde anvendes til at fastholde smøremidlerne og undgå forurenende stoffer

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 3D-8417

Måleenheder

USMetrisk
Materialebeskrivelse: NBR
Akseldiameter (mm): 222,25
Borediameter (mm): 273,25
Bredde (mm): 19,05
Akseldiameter (tommer): 8,75
Borediameter (tommer): 10,757
Bredde (tommer): 0,75
Material: Plastic Plastic,Nitrile / NBR / HNBR / XNBR Rubber
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 3D-8417

HJULLÆSSER

966H 966G 972G II 972M XE 962H 966L 972G 966K 966M 972H 972K 966G II 972M 972L 966K XE 966M XE

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet